APC Symmetra RM 8 kVA, Escalável para 12 kVA N+1 ou 16 kVA 208/240 V, com Transformador Redutor de 5 kVA de 208 V para 120 V

APC Symmetra RM 8 kVA, Escalável para 12 kVA N+1 ou 16 kVA 208/240 V, com Transformador Redutor de 5 kVA de 208 V para 120 V Frente esquerdo
APC Symmetra RM 8 kVA, Escalável para 12 kVA N+1 ou 16 kVA 208/240 V, com Transformador Redutor de 5 kVA de 208 V para 120 V Frente esquerdo
APC Symmetra RM 8 kVA, Escalável para 12 kVA N+1 ou 16 kVA 208/240 V, com Transformador Redutor de 5 kVA de 208 V para 120 V Frente esquerdo
APC Symmetra RM 8 kVA, Escalável para 12 kVA N+1 ou 16 kVA 208/240 V, com Transformador Redutor de 5 kVA de 208 V para 120 V Frente esquerdo
APC Symmetra RM 8 kVA, Escalável para 12 kVA N+1 ou 16 kVA 208/240 V, com Transformador Redutor de 5 kVA de 208 V para 120 V Frente esquerdo
APC Symmetra RM 8 kVA, Escalável para 12 kVA N+1 ou 16 kVA 208/240 V, com Transformador Redutor de 5 kVA de 208 V para 120 V Frente esquerdo
  • Protecção de alimentação on-line altamente disponível, redundante e de conversão dupla

  • Inclui: CD com software, Rack mounting brackets, Rack mounting support rails, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível

SYP8K12RMT-P1 Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (5600 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
5.6kWatts / 8.0kVA
Altura do bastidor
17U
Ligações de saída
(6) NEMA L6-20R (Bateria de reserva)
(2) NEMA L6-30R (Bateria de reserva)
(12) NEMA 5-20R (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
120V, 208V
Tensão nominal de entrada
208V
Tipo de ligação de entrada
Hard wire 3-wire (2P + E)
APC Symmetra RM 8 kVA, Escalável para 12 kVA N+1 ou 16 kVA 208/240 V, com Transformador Redutor de 5 kVA de 208 V para 120 V
Protecção de alimentação on-line altamente disponível, redundante e de conversão dupla
Inclui: CD com software, Rack mounting brackets, Rack mounting support rails, Manual do utilizador

Symmetra Características & Benefícios

Disponibilidade

Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
Módulos de bateria ligados em paralelo
Fornece uma maior disponibilidade através das baterias redundantes.
Ligação directa interna automática
Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.
Módulos de alimentação ligados em paralelo
Melhora a disponibilidade através da permissão imediata de uma recuperação contínua de falhas de módulos isolados.
Módulos de Memória Redundantes
Fornece maior disponibilidade às cargas ligadas à UPS através de caminhos de ligações redundantes para as funções críticas da UPS.
Módulos de alimentação substituíveis
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido durante a substituição de Módulos de Alimentação.
Concepção modular
Permite assistência fácil e requisitos de manutenção reduzidos através do diagnóstico automático e dos módulos substituíveis no local.
Módulos de memória substituíveis
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido durante a substituição de Módulos de Memória.
Configurável para redundância interna N+1
Fornece uma elevada disponibilidade por redundância permitindo uma configuração com um ou mais Módulos de Alimentação do que é necessário para suportar a carga ligada.
Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas

Gestão

Intelligent Card Slot
Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
Ecrã LCD
Display alfanumérico que exibe os parâmetros do sistema e alarmes.
Compatível com InfraStruXure Manager
Permite uma gestão centralizada através do InfraStruXure Manager da APC.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Baterias externas de fácil gestão
Reduz a necessidade de assistência de manutenção preventiva através da monitorização da saúde e estado das baterias externas e o respectivo tempo de funcionamento esperado.
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.

Funcionalidades de marketing

Evita problemas de alimentação dispendiosos, mantendo a segurança e a disponibilidade do seu equipamento e dados de TI.
Condicionamento de potência da rede protege contra sobretensões prejudiciais e ruído perturbador. A arquitetura de conversão dupla fornece à bateria regulação rigorosa da tensão, regulação da frequência e tempo de transferência zero durante eventos de energia.
Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader .
Testado e aprovado por agência de segurança significa que poderá implementar Symmetra, confiando que estes vão satisfazer ou suplantar os mais rigorosos padrões do sector.
Poupe tempo graças à acessibilidade remota simples e confortável.
Gestão via rede através de uma porta de série, USB ou, opcionalmente, Ethernet. Inclui o software Powerchute® Network Shutdown para uma monitorização e controlo confortáveis, encerramento seguro do sistema operativo e capacidades inovadoras de gestão da energia.
Custos operacionais e de manutenção reduzidos com fiabilidade comprovada e gestão inteligente da bateria.
A gestão inteligente da bateria, da qual a APC foi pioneira, maximiza o desempenho e a vida útil da bateria através de um carregamento preciso e inteligente com compensação da temperatura. Autotestes automáticos asseguram a fiabilidade da bateria e avisam os clientes com antecedência em relação à substituição da bateria.. Módulos de bateria confortáveis, de fácil ligação e de instalação instantânea asseguram uma substituição da bateria sem perda de energia.
Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
A arquitetura N+1 redundante do Symmetra LXN+1 permite que a unidade resista a falhas de um módulo inteligente, da bateria ou do módulo de potência. Os módulos são facilmente substituíveis no campo. O cliente pode adicionar módulos de potências adicionais ou baterias após a aquisição inicial do equipamento, para o suporte de cargas de até 16kVA.

Protecção

Compatível com gerador
Garante a alimentação constante e sem interferências das cargas em caso de falha de energia prolongada
Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Regulação da frequência e da tensão
Proporciona uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de frequência e tensão fracas sem utilização da bateria.
Disjuntores reinicializáveis
Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.
Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.

Escalabilidade

Tempo de funcionamento escalonável
Permite a adição de mais tempo de funcionamento sempre que tal for necessário.
Frequência programável
Garante a compatibilidade com diferentes frequências de entrada.
Capacidade de alimentação dimensionável
Reduz imediatamente os custos de sobredimensionamento da UPS permiting rápidas actualizações posteriormente.
Painel de distribuição da alimentação substituíveis no local
Garante a compatibilidade com equipamentos com diferentes tipos de ficha
Baterias Externas Plug and Play
Garante a alimentação constante e sem interferências das cargas ao adicionar tempo de funcionamento extra à UPS.

Facilidade de manutenção

Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Notificação de bateria desligada
Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
Alarmes acústicos
Permite-lhe saber, ativamente, se a unidade está em bateria, se a bateria está fraca ou se existe uma condição de sobrecarga.
Módulos de alimentação substituíveis pelo utilizador
Permite actualizações simples e substituição dos Módulos de Alimentação.
Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Módulos de memória substituíveis pelo utilizador
Permite actualizações simples e substituição dos Módulos de Memória.
Notificação de avaria preditiva.
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas garantindo uma substituição proactiva de componentes.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Aruba, Barbados, Bolívia, Brasil, Belize, Canadá, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Guiana, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, Arábia Saudita, El Salvador, Trinidad e Tobago, Taiwan, Estados Unidos, Uruguai, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
8.4kWatts / 12.0kVA
Rendimento a plena carga
86.0 %
Distorção da tensão de saída
Less than 5 % at full load
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Factor de pico do carregamento
Até 5 : 1
Topologia
Conversão dupla online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Bypass
Bypass interno (automático e manual)

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz +/- 5 Hz
Margem de entrada em funcionamento normal
155 - 276V
Número de Cabos de Alimentação
1
Rendimento a plena carga
86.0 %
Factor de potência de entrada a plena carga
0.98

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas
2
Tempo de recarregamento típico
3Hora(s)
Ranhuras da bateria vazias
2
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Alimentação da baterias (Watts)
574 Watts
Extendable Run Time
1

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
DB-9 RS-232, RJ-45 10 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management, SmartSlot
Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : adiamentos configuráveis
Desligar de Emergência (EPO)
Sim
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Físico

Altura máxima
756mm, 75.6cm
Largura máxima
483mm, 48.3cm
Profundidade máxima
737mm, 73.7cm
Peso líquido
205.92kg
Peso bruto
228.64kg
Cor
Preto

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
62.0dBA
Dissipação térmica on-line
2855.0BTU/hora

Conformidades

Certificações
CSA, FCC Parte 15 classe A, UL 1778
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Opções

Serviços