As nossas marcas

APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V

APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Frente esquerdo
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Frente esquerdo
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Frente esquerdo
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Frente esquerdo
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Back
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Back
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Aplicação
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Aplicação
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Aplicação
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Aplicação
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Aplicação
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Aplicação
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Aplicação
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Aplicação
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Aplicação
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Frente esquerdo
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Frente esquerdo
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Back
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Back
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Aplicação
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Aplicação
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Aplicação
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Aplicação
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Aplicação
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Aplicação
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Aplicação
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Aplicação
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V Aplicação
RoHS
  • Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications

  • Inclui: Manual de instalação, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

SYARMXR9B9 Características

Principais características

Altura do bastidor
13U
APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 208V
Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
Inclui: Manual de instalação, Manual do utilizador
  • Módulos de bateria ligados em paralelo
    Fornece uma maior disponibilidade através das baterias redundantes.
  • Baterias substituíveis durante o funcionamento
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
  • Concepção modular
    Permite a realização de projectos de TI que, de outro modo, seriam impraticáveis ou teriam custos incomportáveis.
  • Baterias Externas Plug and Play
    Garante a alimentação constante e sem interferências das cargas ao adicionar tempo de funcionamento extra à UPS.
  • Baterias substituíveis pelo utilizador
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)

Distribuição do produto

Anguilla, Antilhas Holandesas, Aruba, Barbados, Bélgica, Bermudas, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Suíça, Colômbia, Costa Rica, República Tcheca, Alemanha, Dominica, República Dominicana, Equador, Guiana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Itália, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Coreia do Sul, Santa Lúcia, Madagascar, Martinica, Maurício, México, Nicarágua, Holanda, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, Reunião, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Mayotte

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Montagem da bateria
Armário de bateria fechado
Disposição das baterias
Armário de baterias
Fabricante da bateria
Panasonic
Vida útil da bateria esperada (anos)
3-5 anos
Quantidade de RBC™
9

Físico

Altura máxima
572mm, 57.2cm
Largura máxima
483mm, 48.3cm
Profundidade máxima
686mm, 68.6cm
Peso líquido
312.07kg
Peso bruto
363.18kg
Altura com embalagem
787mm, 78.7cm
Largura com embalagem
599mm, 59.9cm
Profundidade com embalagem
997mm, 99.7cm
Cor
Preto

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 4572metros

Conformidades

Certificações
CSA, UL 1778
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível
Proposition 65 Warning
Disponível no separador Documentação

Opções

Serviços