As nossas marcas

APC Symmetra LX 8 kVA Escalável para 16 kVA N+1, Torre Operada Ext., 208/240 V

APC Symmetra LX 8 kVA Escalável para 16 kVA N+1, Torre Operada Ext., 208/240 V Frente esquerdo
APC Symmetra LX 8 kVA Escalável para 16 kVA N+1, Torre Operada Ext., 208/240 V Frente esquerdo
APC Symmetra LX 8 kVA Escalável para 16 kVA N+1, Torre Operada Ext., 208/240 V Frente esquerdo
APC Symmetra LX 8 kVA Escalável para 16 kVA N+1, Torre Operada Ext., 208/240 V Frente esquerdo
APC Symmetra LX 8 kVA Escalável para 16 kVA N+1, Torre Operada Ext., 208/240 V Back
APC Symmetra LX 8 kVA Escalável para 16 kVA N+1, Torre Operada Ext., 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 8 kVA Escalável para 16 kVA N+1, Torre Operada Ext., 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 8 kVA Escalável para 16 kVA N+1, Torre Operada Ext., 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 8 kVA Escalável para 16 kVA N+1, Torre Operada Ext., 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 8 kVA Escalável para 16 kVA N+1, Torre Operada Ext., 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 8 kVA Escalável para 16 kVA N+1, Torre Operada Ext., 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 8 kVA Escalável para 16 kVA N+1, Torre Operada Ext., 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 8 kVA Escalável para 16 kVA N+1, Torre Operada Ext., 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 8 kVA Escalável para 16 kVA N+1, Torre Operada Ext., 208/240 V Frente esquerdo
APC Symmetra LX 8 kVA Escalável para 16 kVA N+1, Torre Operada Ext., 208/240 V Frente esquerdo
APC Symmetra LX 8 kVA Escalável para 16 kVA N+1, Torre Operada Ext., 208/240 V Back
APC Symmetra LX 8 kVA Escalável para 16 kVA N+1, Torre Operada Ext., 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 8 kVA Escalável para 16 kVA N+1, Torre Operada Ext., 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 8 kVA Escalável para 16 kVA N+1, Torre Operada Ext., 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 8 kVA Escalável para 16 kVA N+1, Torre Operada Ext., 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 8 kVA Escalável para 16 kVA N+1, Torre Operada Ext., 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 8 kVA Escalável para 16 kVA N+1, Torre Operada Ext., 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 8 kVA Escalável para 16 kVA N+1, Torre Operada Ext., 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 8 kVA Escalável para 16 kVA N+1, Torre Operada Ext., 208/240 V Miscellaneous
RoHS
  • Protecção de alimentação on-line altamente disponível, redundante e de conversão dupla

  • Inclui: CD com software, CD de Documentação, Manual de instalação, Manual do utilizador, Placa de Gestão Web/SNMP

Veja a descrição geral do produto

SYA8K16PXR Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (6400 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
6.4kWatts / 8.0kVA
Ligações de saída
(1) Hard wire 4-wire (2P + N + E) (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
120V, 208V
Tensão nominal de entrada
208V
Tipo de ligação de entrada
Hard wire 4-wire (2P + N + E)
APC Symmetra LX 8 kVA Escalável para 16 kVA N+1, Torre Operada Ext., 208/240 V
Protecção de alimentação on-line altamente disponível, redundante e de conversão dupla
Inclui: CD com software, CD de Documentação, Manual de instalação, Manual do utilizador, Placa de Gestão Web/SNMP
  • Tabuleiro de cabos de entrada/saída redundantes
    Permite uma rápida e fácil instalação e manutenção da UPS.

Symmetra Características & Benefícios

Facilidade de manutenção

Alarmes acústicos
Permite-lhe saber, ativamente, se a unidade está em bateria, se a bateria está fraca ou se existe uma condição de sobrecarga.
Módulos de alimentação substituíveis pelo utilizador
Permite actualizações simples e substituição dos Módulos de Alimentação.
Módulos de memória substituíveis pelo utilizador
Permite actualizações simples e substituição dos Módulos de Memória.
Notificação de bateria desligada
Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Notificação de avaria preditiva.
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas garantindo uma substituição proactiva de componentes.

Escalabilidade

Capacidade de alimentação dimensionável
Reduz imediatamente os custos de sobredimensionamento da UPS permiting rápidas actualizações posteriormente.
Frequência programável
Garante a compatibilidade com diferentes frequências de entrada.
Tempo de funcionamento escalonável
Permite a adição de mais tempo de funcionamento sempre que tal for necessário.
Baterias Externas Plug and Play
Garante a alimentação constante e sem interferências das cargas ao adicionar tempo de funcionamento extra à UPS.
Painel de distribuição da alimentação substituíveis no local
Garante a compatibilidade com equipamentos com diferentes tipos de ficha

Protecção

Regulação da frequência e da tensão
Proporciona uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de frequência e tensão fracas sem utilização da bateria.
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Disjuntores reinicializáveis
Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Input Power Factor Correction
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Compatível com gerador
Garante a alimentação constante e sem interferências das cargas em caso de falha de energia prolongada

Funcionalidades de marketing

Poupe tempo graças à acessibilidade remota simples e confortável.
Gestão via rede através de uma porta de série, USB ou, opcionalmente, Ethernet. Inclui o software Powerchute® Network Shutdown para uma monitorização e controlo confortáveis, encerramento seguro do sistema operativo e capacidades inovadoras de gestão da energia.
Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader .
Testado e aprovado por agência de segurança significa que poderá implementar Symmetra, confiando que estes vão satisfazer ou suplantar os mais rigorosos padrões do sector.
Evita problemas de alimentação dispendiosos, mantendo a segurança e a disponibilidade do seu equipamento e dados de TI.
Condicionamento de potência da rede protege contra sobretensões prejudiciais e ruído perturbador. A arquitetura de conversão dupla fornece à bateria regulação rigorosa da tensão, regulação da frequência e tempo de transferência zero durante eventos de energia.
Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
A arquitetura N+1 redundante do Symmetra LXN+1 permite que a unidade resista a falhas de um módulo inteligente, da bateria ou do módulo de potência. Os módulos são facilmente substituíveis no campo. O cliente pode adicionar módulos de potências adicionais ou baterias após a aquisição inicial do equipamento, para o suporte de cargas de até 16kVA.
Custos operacionais e de manutenção reduzidos com fiabilidade comprovada e gestão inteligente da bateria.
A gestão inteligente da bateria, da qual a APC foi pioneira, maximiza o desempenho e a vida útil da bateria através de um carregamento preciso e inteligente com compensação da temperatura. Autotestes automáticos asseguram a fiabilidade da bateria e avisam os clientes com antecedência em relação à substituição da bateria.. Módulos de bateria confortáveis, de fácil ligação e de instalação instantânea asseguram uma substituição da bateria sem perda de energia.

Gestão

Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Compatível com InfraStruXure Manager
Permite uma gestão centralizada através do InfraStruXure Manager da APC.
Baterias externas de fácil gestão
Reduz a necessidade de assistência de manutenção preventiva através da monitorização da saúde e estado das baterias externas e o respectivo tempo de funcionamento esperado.
Ecrã LCD
Display alfanumérico que exibe os parâmetros do sistema e alarmes.
SmartSlot
Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.

Disponibilidade

Módulos de Memória Redundantes
Fornece maior disponibilidade às cargas ligadas à UPS através de caminhos de ligações redundantes para as funções críticas da UPS.
Módulos de alimentação ligados em paralelo
Melhora a disponibilidade através da permissão imediata de uma recuperação contínua de falhas de módulos isolados.
Ligação directa interna automática
Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.
Módulos de memória substituíveis
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido durante a substituição de Módulos de Memória.
Concepção modular
Permite assistência fácil e requisitos de manutenção reduzidos através do diagnóstico automático e dos módulos substituíveis no local.
Módulos de alimentação substituíveis
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido durante a substituição de Módulos de Alimentação.
Módulos de bateria ligados em paralelo
Fornece uma maior disponibilidade através das baterias redundantes.
Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Configurável para redundância interna N+1
Fornece uma elevada disponibilidade por redundância permitindo uma configuração com um ou mais Módulos de Alimentação do que é necessário para suportar a carga ligada.

Distribuição do produto

Anguilla, Antilhas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, Coreia do Sul, Ilhas Caiman, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
12.8kWatts / 16.0kVA
Tensão de saída, Nota
Configurável para tensões de saída de 120/208 ou 120/240
Distorção da tensão de saída
Less than 5 % at full load
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Outras Tensões de Saída
240 V
Factor de pico do carregamento
Até 5 : 1
Topologia
Conversão dupla online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Corrente de saída máxima
37
Bypass
Bypass interno (automático e manual), Bypass externo opcional

Entrada

Frequência de entrada
45 - 65 Hz Auto-sensing
Margem de entrada em funcionamento normal
96 - 138 Line to neutralV
Entrada da Distorção Harmónica Total
Menos de 7% para plena carga
Outras Tensões de Entrada
240 V
Factor de potência de entrada a plena carga
0.98

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas
9
Tempo de recarregamento típico
7.5Hora(s)
Bateria de substituição
Ranhuras da bateria vazias
4
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Alimentação da baterias (Watts)
1.035kWatts
Extendable Run Time
1
Eficiência

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
DB-9 RS-232, Smart-Slot
Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Alarmes acústicos e visuais com prioridade por severidade
Desligar de Emergência (EPO)
Sim
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Físico

Altura máxima
1516mm, 151.6cm
Largura máxima
483mm, 48.3cm
Profundidade máxima
726mm, 72.6cm
Peso líquido
473.64kg
Peso bruto
505.46kg
Altura com embalagem
1880mm, 188.0cm
Largura com embalagem
599mm, 59.9cm
Profundidade com embalagem
997mm, 99.7cm
Cor
Preto, Prateado
Unidades por pallet
1.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 4572metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
62.0dBA
Dissipação térmica on-line
4995.0BTU/hora

Conformidades

Certificações
CSA, FCC Parte 15 classe A, UL 1778
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível
Proposition 65 Warning
Disponível no separador Documentação

Opções

Serviços