As nossas marcas

APC Symmetra 4 kVA, Escalável para 8 kVA N+1 208/240 V, com Tomadas

APC Symmetra 4 kVA, Escalável para 8 kVA N+1 208/240 V, com Tomadas Frente esquerdo
APC Symmetra 4 kVA, Escalável para 8 kVA N+1 208/240 V, com Tomadas Frente esquerdo
APC Symmetra 4 kVA, Escalável para 8 kVA N+1 208/240 V, com Tomadas Frente esquerdo
APC Symmetra 4 kVA, Escalável para 8 kVA N+1 208/240 V, com Tomadas Frente esquerdo
APC Symmetra 4 kVA, Escalável para 8 kVA N+1 208/240 V, com Tomadas Frente esquerdo
APC Symmetra 4 kVA, Escalável para 8 kVA N+1 208/240 V, com Tomadas Frente esquerdo
  • Protecção de alimentação on-line altamente disponível, redundante e de conversão dupla

  • Inclui: CD com software, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

SY4KEX-PD Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (2800 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
2.8kWatts / 4.0kVA
Ligações de saída
(1) NEMA L6-30R (Bateria de reserva)
(2) NEMA L14-30R (Bateria de reserva)
(1) Hard wire 4-wire (2P + N + E) (Bateria de reserva)
(2) NEMA 5-15R (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
120V, 208V
Tensão nominal de entrada
208V
Tipo de ligação de entrada
Hard wire 3-wire (2P + E)
APC Symmetra 4 kVA, Escalável para 8 kVA N+1 208/240 V, com Tomadas
Protecção de alimentação on-line altamente disponível, redundante e de conversão dupla
Inclui: CD com software, Manual do utilizador

Symmetra Características & Benefícios

Gestão

SmartSlot
Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
Compatível com InfraStruXure Manager
Permite uma gestão centralizada através do InfraStruXure Manager da APC.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Ecrã LCD
Display alfanumérico que exibe os parâmetros do sistema e alarmes.
Baterias externas de fácil gestão
Reduz a necessidade de assistência de manutenção preventiva através da monitorização da saúde e estado das baterias externas e o respectivo tempo de funcionamento esperado.
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.

Funcionalidades de marketing

Evita problemas de alimentação dispendiosos, mantendo a segurança e a disponibilidade do seu equipamento e dados de TI.
Condicionamento de potência da rede protege contra sobretensões prejudiciais e ruído perturbador. A arquitetura de conversão dupla fornece à bateria regulação rigorosa da tensão, regulação da frequência e tempo de transferência zero durante eventos de energia.
Custos operacionais e de manutenção reduzidos com fiabilidade comprovada e gestão inteligente da bateria.
A gestão inteligente da bateria, da qual a APC foi pioneira, maximiza o desempenho e a vida útil da bateria através de um carregamento preciso e inteligente com compensação da temperatura. Autotestes automáticos asseguram a fiabilidade da bateria e avisam os clientes com antecedência em relação à substituição da bateria.. Módulos de bateria confortáveis, de fácil ligação e de instalação instantânea asseguram uma substituição da bateria sem perda de energia.
Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
A arquitetura N+1 redundante do Symmetra LXN+1 permite que a unidade resista a falhas de um módulo inteligente, da bateria ou do módulo de potência. Os módulos são facilmente substituíveis no campo. O cliente pode adicionar módulos de potências adicionais ou baterias após a aquisição inicial do equipamento, para o suporte de cargas de até 16kVA.
Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader .
Testado e aprovado por agência de segurança significa que poderá implementar Symmetra, confiando que estes vão satisfazer ou suplantar os mais rigorosos padrões do sector.
Poupe tempo graças à acessibilidade remota simples e confortável.
Gestão via rede através de uma porta de série, USB ou, opcionalmente, Ethernet. Inclui o software Powerchute® Network Shutdown para uma monitorização e controlo confortáveis, encerramento seguro do sistema operativo e capacidades inovadoras de gestão da energia.

Disponibilidade

Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Módulos de memória substituíveis
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido durante a substituição de Módulos de Memória.
Módulos de alimentação substituíveis
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido durante a substituição de Módulos de Alimentação.
Concepção modular
Permite assistência fácil e requisitos de manutenção reduzidos através do diagnóstico automático e dos módulos substituíveis no local.
Ligação directa interna automática
Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.
Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
Módulos de bateria ligados em paralelo
Fornece uma maior disponibilidade através das baterias redundantes.
Configurável para redundância interna N+1
Fornece uma elevada disponibilidade por redundância permitindo uma configuração com um ou mais Módulos de Alimentação do que é necessário para suportar a carga ligada.
Módulos de alimentação ligados em paralelo
Melhora a disponibilidade através da permissão imediata de uma recuperação contínua de falhas de módulos isolados.
Módulos de Memória Redundantes
Fornece maior disponibilidade às cargas ligadas à UPS através de caminhos de ligações redundantes para as funções críticas da UPS.

Facilidade de manutenção

Módulos de memória substituíveis pelo utilizador
Permite actualizações simples e substituição dos Módulos de Memória.
Módulos de alimentação substituíveis pelo utilizador
Permite actualizações simples e substituição dos Módulos de Alimentação.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Notificação de bateria desligada
Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
Notificação de avaria preditiva.
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas garantindo uma substituição proactiva de componentes.
Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Alarmes acústicos
Permite-lhe saber, ativamente, se a unidade está em bateria, se a bateria está fraca ou se existe uma condição de sobrecarga.

Protecção

Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Compatível com gerador
Garante a alimentação constante e sem interferências das cargas em caso de falha de energia prolongada
Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Disjuntores reinicializáveis
Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Regulação da frequência e da tensão
Proporciona uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de frequência e tensão fracas sem utilização da bateria.

Escalabilidade

Frequência programável
Garante a compatibilidade com diferentes frequências de entrada.
Capacidade de alimentação dimensionável
Reduz imediatamente os custos de sobredimensionamento da UPS permiting rápidas actualizações posteriormente.
Painel de distribuição da alimentação substituíveis no local
Garante a compatibilidade com equipamentos com diferentes tipos de ficha
Tempo de funcionamento escalonável
Permite a adição de mais tempo de funcionamento sempre que tal for necessário.
Baterias Externas Plug and Play
Garante a alimentação constante e sem interferências das cargas ao adicionar tempo de funcionamento extra à UPS.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guiana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Santa Lúcia, Madagascar, Martinica, Maurício, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, Reunião, Arábia Saudita, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Taiwan, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Mayotte

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
5.6kWatts / 8.0kVA
Tensão de saída, Nota
Configurável para tensões de saída de 120/208 ou 120/240
Rendimento a plena carga
87.0 %
Distorção da tensão de saída
Less than 5 % at full load
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Outras Tensões de Saída
240 V
Factor de pico do carregamento
Até 5 : 1
Topologia
Conversão dupla online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Bypass
Bypass interno (automático e manual)

Entrada

Frequência de entrada
45 - 65 Hz Auto-sensing
Margem de entrada em funcionamento normal
155 - 276V
Rendimento a plena carga
87.0 %
Outras Tensões de Entrada
240 V
Factor de potência de entrada a plena carga
0.98

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas
1
Tempo de recarregamento típico
2.5Hora(s)
Bateria de substituição
Ranhuras da bateria vazias
1
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Alimentação da baterias (Watts)
344 Watts
Extendable Run Time
1

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : adiamentos configuráveis
Desligar de Emergência (EPO)
Sim
Available SmartSlot™ Interface Quantity
3

Físico

Altura máxima
787mm, 78.7cm
Largura máxima
610mm, 61.0cm
Profundidade máxima
686mm, 68.6cm
Peso líquido
193.18kg
Peso bruto
232.73kg
Altura com embalagem
1080mm, 108.0cm
Largura com embalagem
838mm, 83.8cm
Profundidade com embalagem
737mm, 73.7cm
Cor
Bege

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
62.0dBA
Dissipação térmica on-line
1242.0BTU/hora

Conformidades

Certificações
CSA, FCC Parte 15 classe A, UL 1778
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição, garantias no local opcionais disponíveis, garantias alargadas opcionais disponíveis

Opções

Serviços