APC Surge Protector + Battery Backup 325VA 120V LAM
-
O melhor preço em Bateria de emergência e Protecção para Computadores domésticos
-
Inclui: Manual do Utilizador
BE325-LM Características
Principais características
Tempo de funcionamento para a carga
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.
—
A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (185W)
Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado
Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.
—
Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada
Capacidade de potência de saída
185 Watts
/ 325VA
Ligações de saída
(2)
NEMA 5-15R
(Bateria de reserva)
(2)
NEMA 5-15R
(Protecção de Picos de Tensão)
Tensão nominal de saída
120V
Tensão nominal de entrada
120V
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-15P
Comprimento do fio
1.83metros
APC Surge Protector + Battery Backup 325VA 120V LAM
O melhor preço em Bateria de emergência e Protecção para Computadores domésticos
Inclui: Manual do Utilizador
-
Substituição de baterias sem a utilização de ferramentas
Permite uma substituição rápida e simples da bateria.
-
Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Back-UPS ES Características & Benefícios
Conveniência
Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Tomadas do espaço para Bloco Transformador
Protege o equipamento com blocos transformadores de entrada sem bloquear o acesso a outros receptáculos.
Disjuntores reinicializáveis
Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Protecção
Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Marketing features
Protecção da linha de dados contra sobretensões
Protecção contra picos de tensão para linhas de dados
Distribuição do produto
Brasil
Especificações Técnicas
Saída
Potência máxima configurável (Watts)
185 Watts
/ 325VA
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
47 - 53 Hz para 50 Hz nominais, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominais
Frequência de saída (não sincronizada)
60Hz +/- 0.1% para 60Hz nominais
Topologia
Em modo de espera
Tipo forma de onda
Onda pseudo-sinusoidal
Corrente de saída máxima
10
Entrada
Frequência de entrada
90 - 264 V
Margem de entrada em funcionamento normal
88 - 148V
Número de Cabos de Alimentação
1
Baterias e autonomia
Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
Tempo de recarregamento típico
12Hora(s)
Bateria de substituição
Vida útil da bateria esperada (anos)
2 - 4
Quantidade de RBC
1
Alimentação da baterias (Watts)
8 Watts
Runtime
Comunicações & Gestão
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga
Protecção contra sobrecargas e filtragem
Surge energy rating
320Joules
Data Line Protection
Proteção de Modem/Fax RJ-11 (linha única de dois fios)
Filtragem
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Físico
Altura máxima
255mm, 25.5cm
Largura máxima
104mm, 10.4cm
Profundidade máxima
117mm, 11.7cm
Peso líquido
4.0kg
Peso bruto
4.15kg
Altura com embalagem
381mm, 38.1cm
Largura com embalagem
184mm, 18.4cm
Profundidade com embalagem
127mm, 12.7cm
Cor
Charcoal
Master Carton Units
1.0
Unidades por pallet
160.0
SCC Codes
1073130422535 2
Ambiente
Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0-3000metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0-15000metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
45.0dBA
Conformidades
Certificações
cUL Listed, DOC/Indústria Canadá, FCC Part 15 Class B, FCC Parte 68, NOM, UL Listed
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição