APC Smart-UPS XL 24V Battery Pack Tower

APC Smart-UPS XL 24V Battery Pack Tower Frente Reto
APC Smart-UPS XL 24V Battery Pack Tower Frente Reto
APC Smart-UPS XL 24V Battery Pack Tower Frente Reto
APC Smart-UPS XL 24V Battery Pack Tower Frente Reto
  • Protecção da alimentação de rede eficiente e inteligente com tempo de funcionamento escalonável. Ideal para servidores, pontos de venda, equipamento médico e outros ...

  • Inclui: Manual do Utilizador

Veja a descrição geral do produto

SMC24XLBP-BR Características

APC Smart-UPS XL 24V Battery Pack Tower
Protecção da alimentação de rede eficiente e inteligente com tempo de funcionamento escalonável. Ideal para servidores, pontos de venda, equipamento médico e outros dispositivos de rede.
Inclui: Manual do Utilizador

Smart-UPS BR Características & Benefícios

Fácil gestão

Indicadores LED
Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.
Software de Gestão
Permite-lhe monitorizar facilmente a sua energia da rede de abastecimento e gerir a sua UPS.
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Ligação por Interface Série
Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.

Disponibilidade

Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Protecção de iluminação e de picos
Para evitar danos ao seu equipamento devido a sobretensões e picos.
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Expansão de autonomia
Podem ser adicionadas baterias suplementares para fornecerem energia para a carga por um extenso período de tempo no caso de uma falha do utilitário de fornecimento.
Economizador da Bateria
Prolonga a vida útil da bateria prevenindo descargas desnecessárias enquanto a UPS está a carregar.
Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.

Distribuição do produto

Brasil

Saída

Tensão de saída da bateria
24

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
Baterias pré-instaladas
4
Montagem da bateria
Armário de bateria fechado
Vida útil da bateria esperada (anos)
1 - 2
Bateria Tensão Amperagem Hora Capacidade
864

Físico

Altura máxima
283mm, 28.3cm
Largura máxima
254mm, 25.4cm
Profundidade máxima
507mm, 50.7cm
Peso líquido
27.0kg
Peso bruto
29.0kg
Altura com embalagem
300mm, 30.0cm
Largura com embalagem
275mm, 27.5cm
Profundidade com embalagem
537mm, 53.7cm
Cor
Preto

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 (no %
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C

Conformidades

Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços