As nossas marcas

APC Smart-UPS XL 1400 VA RM 3U 120 V - Preta

APC Smart-UPS XL 1400 VA RM 3U 120 V - Preta Frente esquerdo
APC Smart-UPS XL 1400 VA RM 3U 120 V - Preta Frente esquerdo
APC Smart-UPS XL 1400 VA RM 3U 120 V - Preta Frente esquerdo
APC Smart-UPS XL 1400 VA RM 3U 120 V - Preta Frente esquerdo
APC Smart-UPS XL 1400 VA RM 3U 120 V - Preta Frente Direita
APC Smart-UPS XL 1400 VA RM 3U 120 V - Preta Back
APC Smart-UPS XL 1400 VA RM 3U 120 V - Preta Back
APC Smart-UPS XL 1400 VA RM 3U 120 V - Preta Frente esquerdo
APC Smart-UPS XL 1400 VA RM 3U 120 V - Preta Frente esquerdo
APC Smart-UPS XL 1400 VA RM 3U 120 V - Preta Frente Direita
APC Smart-UPS XL 1400 VA RM 3U 120 V - Preta Back
APC Smart-UPS XL 1400 VA RM 3U 120 V - Preta Back
  • Protecção da alimentação de rede inteligente e eficaz desde o nível inicial até ao funcionamento escalável. Ideal para servidores, ponto de venda, routers, interruptores ...

  • Inclui: CD com software, Rack mounting support rails, Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

SU1400RMXLB3U Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (1050 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
1.05kWatts / 1.4kVA
Altura do bastidor
3U
Ligações de saída
(6) NEMA 5-15R (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
120V
Tensão nominal de entrada
120V
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-15P
Comprimento do fio
1.8metros
APC Smart-UPS XL 1400 VA RM 3U 120 V - Preta
Protecção da alimentação de rede inteligente e eficaz desde o nível inicial até ao funcionamento escalável. Ideal para servidores, ponto de venda, routers, interruptores, hubs e outros dispositivos...
Inclui: CD com software, Rack mounting support rails, Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS, Manual do utilizador

Smart-UPS Características & Benefícios

Facilidade de manutenção

Disjuntores reinicializáveis
Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.
Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Notificação de avaria preditiva.
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas garantindo uma substituição proactiva de componentes.
Aviso de falha de bateria
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.

Funcionalidades de marketing

Poupe tempo graças à acessibilidade remota simples e confortável
Gestão via rede através de uma porta de série, USB ou, opcionalmente, Ethernet. Inclui o Software Powerchute® Business Edition para uma monitorização e controlo confortáveis, encerramento seguro do sistema operativo e capacidades inovadoras de gestão da energia.
Produtividade mais inteligente com a capacidade de talhar à medida das suas necessidades específicas de aplicação
Uma interface LCD intuitiva fornece informação clara com a capacidade de configurar a UPS localmente com chaves de navegação de utilização fácil. Mais de 15 definições programáveis diferentes, incluindo o controlo de grupos de saídas comutados, permitem definições, limiares e notificações específicos da aplicação.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Modo de funcionamento ecológico patenteado alcança eficiências superiores a 97%. A Smart-UPS foi a primeira UPS de rede com certificação Energy Star. A gestão inteligente da bateria, da qual a APC foi pioneira, maximiza o desempenho e a vida útil da bateria através de um carregamento preciso e inteligente com compensação da temperatura. O indicador dinâmico da data de substituição da bateria e auto-testes automáticos asseguram a fiabilidade da bateria e alertam atempadamente para a necessidade de substituição. Módulos de bateria confortáveis, de fácil ligação e de instalação instantânea asseguram uma substituição da bateria sem perda de energia. Concebida e fabricada pela APC há mais de 23 anos, a Smart-UPS é a UPS de rede mais popular do mundo, com mais de 25 milhões de unidades vendidas.
Tranquilidade que advém da total compatibilidade e fiabilidade de um líder
Assegura uma saída de onda sinusoidal pura, recomendada pelos fabricantes de servidores, que utilizam fontes de alimentação ativas com fator de potência corrigido (PFC). A agência de segurança testou e aprovou meios que lhe permitem implementar Smart-UPS com a confiança de que elas vão satisfazer ou exceder as mais rigorosas exigências do setor.
Evita problemas de alimentação dispendiosos, mantendo a segurança e a disponibilidade do seu equipamento e dados de TI
Condicionamento de potência da rede protege contra sobretensões prejudiciais e ruído perturbador. A regulação automática da tensão em estado sólido aumenta a tensão de entrada baixa até 30% e reduz a alta tensão até 12% sem funcionamento de bateria. Capacidade de reserva fiável da bateria para alimentar durante cortes de energia ou encerrar cuidadosamente sistemas

Segurança

Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.

Disponibilidade

Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
Notificação de bateria desligada
Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Carregamento de bateria com compensação de temperatura
Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.

Gestão

Alarmes acústicos
Permite-lhe saber, ativamente, se a unidade está em bateria, se a bateria está fraca ou se existe uma condição de sobrecarga.
Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Ligação USB
Fornece a gestão da UPS através de uma porta USB.
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Ligação por Interface Série
Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.

Adaptabilidade

Sensibilidade à tensão ajustável
Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
Pontos de transferência de tensão ajustáveis
Maximiza a vida útil da bateria ao alargar a janela da tensão de entrada ou ao apertar a regulação da tensão de saída.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Aruba, Barbados, Bolívia, Brasil, Belize, Canadá, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Guiana, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Arábia Saudita, El Salvador, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
1.05kWatts / 1.4kVA
Distorção da tensão de saída
Less than 5 % at full load
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Factor de pico do carregamento
Até 5 : 1
Topologia
Linha Interactiva
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal

Entrada

Frequência de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
Margem de entrada em funcionamento normal
86 - 154 Adjustable, 92 - 147V
Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Tempo de recarregamento típico
3Hora(s)
Bateria de substituição
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Nota do conjunto de baterias de substituição
UPS and XL BP use a different RBC. SU24RMXLBP2U = RBC26
Quantidade de RBC™
1
Alimentação da baterias (Watts)
144 Watts
Extendable Run Time
1

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
DB-9 RS-232
Painel de controlo
Apresentação de estado led com gráficos de barras da carga e da bateria e online : em bateria: substituir bateria : e indicadores de sobrecarga, Apresentação de estado led com online : em bateria: substituir bateria e indicadores de sobrecarga
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : adiamentos configuráveis
Desligar de Emergência (EPO)
Opcional
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
800Joules
Filtragem
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

Altura máxima
130mm, 13.0cm
Largura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidade máxima
394mm, 39.4cm
Peso líquido
31.82kg
Peso bruto
38.64kg
Altura com embalagem
346mm, 34.6cm
Largura com embalagem
584mm, 58.4cm
Profundidade com embalagem
524mm, 52.4cm
Cor
Preto
Unidades por pallet
12.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 85 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
48.0dBA
Dissipação térmica on-line
155.0BTU/hora

Conformidades

Certificações
BSMI, CSA, UL 1778
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

Opções

Serviços