APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution 208V, 5x NEMA L21-20 & 1x output hard wire 5-wire (3P + N + E) 50A

APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution 208V, 5x NEMA L21-20 & 1x output hard wire 5-wire (3P + N + E) 50A Frente esquerdo
APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution 208V, 5x NEMA L21-20 & 1x output hard wire 5-wire (3P + N + E) 50A Frente esquerdo
APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution 208V, 5x NEMA L21-20 & 1x output hard wire 5-wire (3P + N + E) 50A Frente esquerdo
APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution 208V, 5x NEMA L21-20 & 1x output hard wire 5-wire (3P + N + E) 50A Frente esquerdo
APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution 208V, 5x NEMA L21-20 & 1x output hard wire 5-wire (3P + N + E) 50A Frente esquerdo
APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution 208V, 5x NEMA L21-20 & 1x output hard wire 5-wire (3P + N + E) 50A Frente esquerdo
  • Soluções acessórias que aumentam a flexibilidade da utilização da Matrix UPS

  • Inclui: Manual de instalação, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

SUVTOPT104 Características

APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution 208V, 5x NEMA L21-20 & 1x output hard wire 5-wire (3P + N + E) 50A
Soluções acessórias que aumentam a flexibilidade da utilização da Matrix UPS
Inclui: Manual de instalação, Manual do utilizador

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bélgica, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Croácia, Haiti, Itália, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Coreia do Sul, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Marrocos, Martinica, México, Nicarágua, Holanda, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, Eslovênia, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Taiwan, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Entrada

Potência de entrada
16 Watts

Físico

Altura máxima
1035mm, 103.5cm
Largura máxima
145mm, 14.5cm
Profundidade máxima
175mm, 17.5cm
Peso líquido
11.82kg
Peso bruto
12.74kg
Altura com embalagem
1086mm, 108.6cm
Largura com embalagem
170mm, 17.0cm
Profundidade com embalagem
200mm, 20.0cm
Cor
Preto

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 1015.9metros
Temperatura de armazenamento
-50 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Garantia standard
1 ano (apenas peças)

Sustentável Estado Oferta

Opções

Serviços