APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount

APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount Frente Direita
APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount Frente Direita
APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount Frente Direita
APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount Frente Reto
APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount Back
APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount Miscellaneous
APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount Miscellaneous
APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount Frente Direita
APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount Frente Reto
APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount Back
APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount Miscellaneous
APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount Miscellaneous
RoHS
  • Soluções acessórias que aumentam a flexibilidade da utilização da Matrix UPS

  • Inclui: Manual de instalação, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível

SUVTXFM10K30G Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (0 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Tensão nominal de saída
208V
Tensão nominal de entrada
480V 3PH
APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount
Soluções acessórias que aumentam a flexibilidade da utilização da Matrix UPS
Inclui: Manual de instalação, Manual do utilizador

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz

Físico

Altura máxima
1487mm, 148.7cm
Largura máxima
351mm, 35.1cm
Profundidade máxima
837mm, 83.7cm
Peso líquido
280.0kg
Peso bruto
314.0kg
Altura com embalagem
1664mm, 166.37cm
Largura com embalagem
724mm, 72.39cm
Profundidade com embalagem
1105mm, 110.49cm

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
0 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 9144metros

Conformidades

Certificações
UL 1778
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços