As nossas marcas

APC Smart-UPS VT 15 kVA 208 V com 3 Módulos de Bateria, expansível a 4

APC Smart-UPS VT 15 kVA 208 V com 3 Módulos de Bateria, expansível a 4 Frente esquerdo
APC Smart-UPS VT 15 kVA 208 V com 3 Módulos de Bateria, expansível a 4 Frente esquerdo
APC Smart-UPS VT 15 kVA 208 V com 3 Módulos de Bateria, expansível a 4 Frente esquerdo
APC Smart-UPS VT 15 kVA 208 V com 3 Módulos de Bateria, expansível a 4 Frente esquerdo
APC Smart-UPS VT 15 kVA 208 V com 3 Módulos de Bateria, expansível a 4 Frente Direita
APC Smart-UPS VT 15 kVA 208 V com 3 Módulos de Bateria, expansível a 4 Back
APC Smart-UPS VT 15 kVA 208 V com 3 Módulos de Bateria, expansível a 4 Back
APC Smart-UPS VT 15 kVA 208 V com 3 Módulos de Bateria, expansível a 4 Aplicação
APC Smart-UPS VT 15 kVA 208 V com 3 Módulos de Bateria, expansível a 4 Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 15 kVA 208 V com 3 Módulos de Bateria, expansível a 4 Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 15 kVA 208 V com 3 Módulos de Bateria, expansível a 4 Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 15 kVA 208 V com 3 Módulos de Bateria, expansível a 4 Frente esquerdo
APC Smart-UPS VT 15 kVA 208 V com 3 Módulos de Bateria, expansível a 4 Frente esquerdo
APC Smart-UPS VT 15 kVA 208 V com 3 Módulos de Bateria, expansível a 4 Frente Direita
APC Smart-UPS VT 15 kVA 208 V com 3 Módulos de Bateria, expansível a 4 Back
APC Smart-UPS VT 15 kVA 208 V com 3 Módulos de Bateria, expansível a 4 Back
APC Smart-UPS VT 15 kVA 208 V com 3 Módulos de Bateria, expansível a 4 Aplicação
APC Smart-UPS VT 15 kVA 208 V com 3 Módulos de Bateria, expansível a 4 Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 15 kVA 208 V com 3 Módulos de Bateria, expansível a 4 Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 15 kVA 208 V com 3 Módulos de Bateria, expansível a 4 Miscellaneous
  • Protecção de alimentação trifásica e eficaz contra períodos de inactividade e perda de dados para aplicações de missão crítica.

  • Inclui: Módulos de baterias pré-instalados, Suportes Aparafusáveis, CD com software, Manual de instalação, Módulos de alimentação pré-instalados, Cabo de sinalização ...

Veja a descrição geral do produto

SUVT15KF3B4 Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (12000 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
12.0kWatts / 15.0kVA
Ligações de saída
(1) Screw Terminals (Bateria de reserva)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Bateria de reserva)
(1) Screw terminals (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
208V 3PH
Tensão nominal de entrada
208V 3PH
Tipo de ligação de entrada
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
APC Smart-UPS VT 15 kVA 208 V com 3 Módulos de Bateria, expansível a 4
Protecção de alimentação trifásica e eficaz contra períodos de inactividade e perda de dados para aplicações de missão crítica.
Inclui: Módulos de baterias pré-instalados, Suportes Aparafusáveis, CD com software, Manual de instalação, Módulos de alimentação pré-instalados, Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS, Manual do utilizador, Placa de Gestão Web/SNMP

Smart-UPS VT Características & Benefícios

Disponibilidade

Tempo de funcionamento escalonável
Permite a adição de mais tempo de funcionamento sempre que tal for necessário.
Módulos de bateria ligados em paralelo
Fornece uma maior disponibilidade através das baterias redundantes.
Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Ligação directa interna automática
Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.
Entrada dupla de energia
Aumenta a disponibilidade permitindo que a UPS seja ligada a duas fontes de alimentação separadas.

Gestão

Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Ecrã LCD
Display alfanumérico que exibe os parâmetros do sistema e alarmes.
Compatível com InfraStruXure Manager
Permite uma gestão centralizada através do InfraStruXure Manager da APC.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
SmartSlot
Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
Frequência programável
Garante a compatibilidade com diferentes frequências de entrada.
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.

Protecção

Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Regulação da frequência e da tensão
Proporciona uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de frequência e tensão fracas sem utilização da bateria.
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.

Facilidade de manutenção

Fornecido com os módulos instalados
Permite a pré-instalação de testes e estado da UPS e uma instalação mais rápida.
Concepção modular
Permite assistência fácil e requisitos de manutenção reduzidos através do diagnóstico automático e dos módulos substituíveis no local.
Substituição de baterias sem a utilização de ferramentas
Permite uma substituição rápida e simples da bateria.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.

Funcionalidades de marketing

Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas

Sustentabilidade

Código de Conduta Europeu para UPS
Garante que as UPSs vendidas na UE são altamente eficientes

Custo total de propriedade

Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Carregamento de bateria com compensação de temperatura
Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Ligação directa para manutenção manual
Reduz os custos de instalação através da eliminação da necessidade de um bypass mecânico externo.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
12.0kWatts / 15.0kVA
Rendimento a plena carga
93.0 %
Distorção da tensão de saída
Less than 5 % at full load
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Factor de pico do carregamento
Ilimitado
Topologia
Conversão dupla online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Bypass
Bypass de serviço incorporado, Bypass estático incorporado

Entrada

Frequência de entrada
40 - 70 Hz
Margem de entrada em funcionamento normal
177 - 239 (208 V)V
Rendimento a plena carga
93.0 %
Factor de potência de entrada a plena carga
0.98

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
VRLA
Baterias pré-instaladas
3
Tempo de recarregamento típico
7Hora(s)
Ranhuras da bateria vazias
1
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Quantidade de RBC™
1
Alimentação da baterias (Watts)
1.183kWatts
Extendable Run Time
1
Eficiência

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
DB-9 RS-232, Smart-Slot
Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Alarmes acústicos e visuais com prioridade por severidade
Desligar de Emergência (EPO)
Sim

Físico

Altura máxima
1499mm, 149.9cm
Largura máxima
523mm, 52.3cm
Profundidade máxima
925mm, 92.5cm
Peso líquido
506.82kg
Peso bruto
537.73kg
Altura com embalagem
1643mm, 164.3cm
Largura com embalagem
650mm, 65.0cm
Profundidade com embalagem
1062mm, 106.2cm
Cor
Preto
Unidades por pallet
1.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 1015.9metros
Temperatura de armazenamento
-50 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
64.0dBA
Dissipação térmica on-line
3081.0BTU/hora
Protection Class
NEMA 1

Conformidades

Certificações
CUL listed, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços