As nossas marcas

APC Smart-UPS SRT 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer

APC Smart-UPS SRT 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer Frente esquerdo
APC Smart-UPS SRT 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer Frente esquerdo
APC Smart-UPS SRT 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer Frente esquerdo
APC Smart-UPS SRT 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer Frente Direita
APC Smart-UPS SRT 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer Frente Reto
APC Smart-UPS SRT 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer Back
APC Smart-UPS SRT 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer Frente esquerdo
APC Smart-UPS SRT 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer Frente Direita
APC Smart-UPS SRT 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer Frente Reto
APC Smart-UPS SRT 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer Back
RoHS
  • Inclui: Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

SRT5KTF Características

Principais características

Ligações de saída
(8) NEMA 5-20R
(2) NEMA L6-20R
(1) NEMA L6-30R
(1) NEMA L14-30R
Tensão nominal de saída
120V, 208V
Tensão nominal de entrada
208V, 240V
Tipo de ligação de entrada
NEMA L6-30P
Comprimento do fio
0.9metros
APC Smart-UPS SRT 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer
Inclui: Manual do utilizador
  • Transformador para Redução/ Elevação ou Isolamento
    Transformador de redução da corrente colocado depois da UPS para evitar as sobrecargas ao ligar e a saturação eliminando a necessidade de sobredimensionar o transformador

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Taiwan, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Outras Tensões de Saída
240 V
Always on Outlets
12
Maximum Total Current Draw
5000

Entrada

Frequência de entrada
90 - 264 V
Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
432mm, 43.2cm
Largura máxima
130mm, 13.0cm
Profundidade máxima
660mm, 66.0cm
Peso líquido
56.7kg
Peso bruto
63.5kg
Altura com embalagem
347mm, 34.7cm
Largura com embalagem
603mm, 60.3cm
Profundidade com embalagem
980mm, 98.0cm
Cor
Preto
Unidades por pallet
6.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços