As nossas marcas

APC Smart-UPS RT Input/Output Hardwire Kit, 5/6kVA

Nenhuma imagem do produto
Nenhuma imagem do produto
RoHS
  • Soluções acessórias que aumentam a flexibilidade da utilização da Matrix UPS

  • Inclui: Manual de instalação, Conector de Parafuso Terminal

Veja a descrição geral do produto

SURT018 Características

Principais características

Ligações de saída
(1) Hard wire 4-wire (2P + N + E)
Tensão nominal de saída
208V
Tensão nominal de entrada
208V
Tipo de ligação de entrada
Hard wire 4-wire (2P + N + E)
APC Smart-UPS RT Input/Output Hardwire Kit, 5/6kVA
Soluções acessórias que aumentam a flexibilidade da utilização da Matrix UPS
Inclui: Manual de instalação, Conector de Parafuso Terminal

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Outras Tensões de Saída
110 V

Entrada

Acceptable Input Voltage
200 - 240VAC

Físico

Altura máxima
190mm, 19.0cm
Largura máxima
121mm, 12.1cm
Profundidade máxima
51mm, 5.1cm
Peso líquido
0.91kg
Peso bruto
1.36kg
Altura com embalagem
203mm, 20.3cm
Largura com embalagem
229mm, 22.9cm
Profundidade com embalagem
279mm, 27.9cm

Conformidades

Garantia standard
1 ano

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços