As nossas marcas

APC Smart-UPS RT 5/6KVA 208V PDU KIT with (3)NEMA L6-20

APC Smart-UPS RT 5/6KVA 208V PDU KIT with (3)NEMA L6-20 Frente esquerdo
APC Smart-UPS RT 5/6KVA 208V PDU KIT with (3)NEMA L6-20 Frente esquerdo
APC Smart-UPS RT 5/6KVA 208V PDU KIT with (3)NEMA L6-20 Frente esquerdo
APC Smart-UPS RT 5/6KVA 208V PDU KIT with (3)NEMA L6-20 Frente esquerdo
APC Smart-UPS RT 5/6KVA 208V PDU KIT with (3)NEMA L6-20 Frente esquerdo
APC Smart-UPS RT 5/6KVA 208V PDU KIT with (3)NEMA L6-20 Frente esquerdo
RoHS
  • Inclui: Manual de instalação

Veja a descrição geral do produto

SURT015 Características

Principais características

Ligações de saída
(3) NEMA L6-20R
Tensão nominal de entrada
208V
APC Smart-UPS RT 5/6KVA 208V PDU KIT with (3)NEMA L6-20
Inclui: Manual de instalação

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guiana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Santa Lúcia, Madagascar, Martinica, Maurício, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, Reunião, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Mayotte

Saída

Entrada

Acceptable Input Voltage
200 - 240VAC

Físico

Altura máxima
190mm, 19.0cm
Largura máxima
121mm, 12.1cm
Profundidade máxima
51mm, 5.1cm
Peso líquido
0.91kg
Peso bruto
1.36kg
Altura com embalagem
203mm, 20.3cm
Largura com embalagem
229mm, 22.9cm
Profundidade com embalagem
279mm, 27.9cm

Conformidades

Garantia standard
1 ano

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços