APC Smart-UPS RC Battery Pack 96V, 692VAh, rackmount with kit, 4U, with 1 battery string

APC Smart-UPS RC Battery Pack 96V, 692VAh, rackmount with kit, 4U, with 1 battery string Frente esquerdo
APC Smart-UPS RC Battery Pack 96V, 692VAh, rackmount with kit, 4U, with 1 battery string Frente esquerdo
APC Smart-UPS RC Battery Pack 96V, 692VAh, rackmount with kit, 4U, with 1 battery string Frente esquerdo
APC Smart-UPS RC Battery Pack 96V, 692VAh, rackmount with kit, 4U, with 1 battery string Frente Direita
APC Smart-UPS RC Battery Pack 96V, 692VAh, rackmount with kit, 4U, with 1 battery string Frente Reto
APC Smart-UPS RC Battery Pack 96V, 692VAh, rackmount with kit, 4U, with 1 battery string Back
APC Smart-UPS RC Battery Pack 96V, 692VAh, rackmount with kit, 4U, with 1 battery string Frente esquerdo
APC Smart-UPS RC Battery Pack 96V, 692VAh, rackmount with kit, 4U, with 1 battery string Frente Direita
APC Smart-UPS RC Battery Pack 96V, 692VAh, rackmount with kit, 4U, with 1 battery string Frente Reto
APC Smart-UPS RC Battery Pack 96V, 692VAh, rackmount with kit, 4U, with 1 battery string Back
RoHS
  • Os sistemas de baterias de funcionamento alargado proporcionam um tempo de funcionamento flexível para aplicações Smart-UPS críticas.

  • Inclui: Manual de instalação

Veja a descrição geral do produto

SRC96XLBP2S Características

Principais características

Altura do bastidor
4U
APC Smart-UPS RC Battery Pack 96V, 692VAh, rackmount with kit, 4U, with 1 battery string
Os sistemas de baterias de funcionamento alargado proporcionam um tempo de funcionamento flexível para aplicações Smart-UPS críticas.
Inclui: Manual de instalação
  • Baterias de acesso dianteiro
    As baterias de ácido de chumbo reguladas por válvulas (VRLA) com acesso dianteiro proporcionam uma manutenção e inspecção fáceis e seguras das baterias e hardware de ligação relacionado.

Sistemas de baterias Smart-UPS Características & Benefícios

Disponibilidade

Gestão avançada da bateria incluída
Monitorização integrada ao nível da célula, do módulo e do armário fornece uma imagem nítida do tempo de funcionamento e condição da bateria, com benefícios acrescidos de desempenho previsível e consistente do tempo de funcionamento e condição estável da célula.
Várias configurações dos conjuntos de baterias
Ligue até 10 conjuntos de baterias para aplicações de funcionamento alargado.

Distribuição do produto

Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Austrália, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, China, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Fiji, Granada, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Haiti, Indonésia, Jamaica, Japão, Camboja, São Cristovão e Nevis, Coreia do Sul, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Marrocos, Mianmar [Birmânia], México, Malásia, Nicarágua, Nova Zelândia, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Porto Rico, Paraguai, Cingapura, El Salvador, Tailândia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas
1
Montagem da bateria
Pack de bateria fechado
Vida útil da bateria esperada (anos)
3-5 anos
Quantidade de RBC™
3

Físico

Altura máxima
174mm, 17.4cm
Largura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidade máxima
457mm, 45.7cm
Peso líquido
34.47kg
Peso bruto
41.96kg
Altura com embalagem
337mm, 33.7cm
Largura com embalagem
622mm, 62.2cm
Profundidade com embalagem
597mm, 59.7cm
Cor
Preto
Unidades por pallet
6.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível
PEP
Disponível no separador Documentação

Opções

Serviços