As nossas marcas

APC Smart-UPS RC Battery Pack 96V, 2074VAh, rackmount with kit, 4U

APC Smart-UPS RC Battery Pack 96V, 2074VAh, rackmount with kit, 4U Frente esquerdo
APC Smart-UPS RC Battery Pack 96V, 2074VAh, rackmount with kit, 4U Frente esquerdo
APC Smart-UPS RC Battery Pack 96V, 2074VAh, rackmount with kit, 4U Frente esquerdo
APC Smart-UPS RC Battery Pack 96V, 2074VAh, rackmount with kit, 4U Frente Direita
APC Smart-UPS RC Battery Pack 96V, 2074VAh, rackmount with kit, 4U Frente Reto
APC Smart-UPS RC Battery Pack 96V, 2074VAh, rackmount with kit, 4U Back
APC Smart-UPS RC Battery Pack 96V, 2074VAh, rackmount with kit, 4U Frente esquerdo
APC Smart-UPS RC Battery Pack 96V, 2074VAh, rackmount with kit, 4U Frente Direita
APC Smart-UPS RC Battery Pack 96V, 2074VAh, rackmount with kit, 4U Frente Reto
APC Smart-UPS RC Battery Pack 96V, 2074VAh, rackmount with kit, 4U Back
RoHS
  • Os sistemas de baterias de funcionamento alargado proporcionam um tempo de funcionamento flexível para aplicações Smart-UPS críticas.

  • Inclui: Manual de instalação, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

SRC96XLBP Características

Principais características

Altura do bastidor
4U
APC Smart-UPS RC Battery Pack 96V, 2074VAh, rackmount with kit, 4U
Os sistemas de baterias de funcionamento alargado proporcionam um tempo de funcionamento flexível para aplicações Smart-UPS críticas.
Inclui: Manual de instalação, Manual do utilizador
  • Possibilidade de visualização em cascata
    Os servidores de portas de consola horizontais podem ser encadeados para permitir a gestão de um máximo de 1.024 dispositivos.
  • Baterias substituíveis pelo utilizador
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)

Sistemas de baterias Smart-UPS Características & Benefícios

Disponibilidade

Várias configurações dos conjuntos de baterias
Ligue até 10 conjuntos de baterias para aplicações de funcionamento alargado.
Gestão avançada da bateria incluída
Monitorização integrada ao nível da célula, do módulo e do armário fornece uma imagem nítida do tempo de funcionamento e condição da bateria, com benefícios acrescidos de desempenho previsível e consistente do tempo de funcionamento e condição estável da célula.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guiana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Iraque, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Líbano, Santa Lúcia, Marrocos, Madagascar, Martinica, Maurício, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Paquistão, Porto Rico, Paraguai, Reunião, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Turquia, Trinidad e Tobago, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Mayotte

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas
3
Montagem da bateria
Empilhamento de Baterias em armário próprio
Vida útil da bateria esperada (anos)
3-5 anos
Nota do conjunto de baterias de substituição
Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once
Quantidade de RBC™
3
Blocos de baterias por "string"
2

Físico

Altura máxima
432mm, 43.2cm
Largura máxima
174mm, 17.4cm
Profundidade máxima
480mm, 48.0cm
Peso líquido
72.73kg
Peso bruto
90.0kg
Altura com embalagem
475mm, 47.5cm
Largura com embalagem
850mm, 85.0cm
Profundidade com embalagem
610mm, 61.0cm
Cor
Preto
Unidades por pallet
1.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição, garantias no local opcionais disponíveis, garantias alargadas opcionais disponíveis

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços