APC Smart-UPS BR 1500VA, 115V/220V, Brazil

APC Smart-UPS BR 1500VA, 115V/220V, Brazil Frente esquerdo
APC Smart-UPS BR 1500VA, 115V/220V, Brazil Frente esquerdo
APC Smart-UPS BR 1500VA, 115V/220V, Brazil Frente esquerdo
APC Smart-UPS BR 1500VA, 115V/220V, Brazil Back
APC Smart-UPS BR 1500VA, 115V/220V, Brazil Frente esquerdo
APC Smart-UPS BR 1500VA, 115V/220V, Brazil Back
  • Protecção da alimentação de rede eficiente e inteligente com tempo de funcionamento escalonável. Ideal para servidores, pontos de venda, equipamento médico e outros ...

  • Inclui: User manual

Veja a descrição geral do produto

SUA1500BI-BR Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (1050 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
1.05kWatts / 1.5kVA
Ligações de saída
(6) NBR 14136 (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
115V
Tensão nominal de entrada
115V, 220V
Tipo de ligação de entrada
NBR 14136
APC Smart-UPS BR 1500VA, 115V/220V, Brazil
Protecção da alimentação de rede eficiente e inteligente com tempo de funcionamento escalonável. Ideal para servidores, pontos de venda, equipamento médico e outros dispositivos de rede.
Inclui: User manual
  • Entrada de duas tensões
    Aceita energia da rede de abastecimento de 115V e 220V de forma a que possa ligar dispositivos de 115V em qualquer sistema eléctrico.
  • Protecção de sobrecarga
    Salvaguarda a unidade de danos, desligando-a automaticamente em caso de curto-circuito ou sobrecarga.
  • Protecção contra subtensão e sobretensão
    Desliga automaticamente no caso de as tensões alcançarem níveis mais altos ou mais baixos do que os aceites pelo equipamento

Smart-UPS BR Características & Benefícios

Disponibilidade

Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Expansão de autonomia
Podem ser adicionadas baterias suplementares para fornecerem energia para a carga por um extenso período de tempo no caso de uma falha do utilitário de fornecimento.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Protecção de iluminação e de picos
Para evitar danos ao seu equipamento devido a sobretensões e picos.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Economizador da Bateria
Prolonga a vida útil da bateria prevenindo descargas desnecessárias enquanto a UPS está a carregar.

Gestão

Ligação por Interface Série
Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Indicadores LED
Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.
Software de Gestão
Permite-lhe monitorizar facilmente a sua energia da rede de abastecimento e gerir a sua UPS.
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.

Distribuição do produto

Brasil

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
1.05kWatts / 1.5kVA
Topologia
Linha Interactiva
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Tempo de recarregamento típico
10Hora(s)
Bateria de substituição
Vida útil da bateria esperada (anos)
1 - 2
Quantidade de RBC™
2
Alimentação da baterias (Watts)
35 Watts
Opções alargadas de funcionamento para

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
381Joules

Físico

Altura máxima
370mm, 37.0cm
Largura máxima
205mm, 20.5cm
Profundidade máxima
450mm, 45.0cm
Peso líquido
37.85kg
Peso bruto
42.05kg
Altura com embalagem
384mm, 38.4cm
Largura com embalagem
213mm, 21.3cm
Profundidade com embalagem
481mm, 48.1cm
Cor
Preto

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 90 %

Conformidades

Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 1 ano para a bateria

Opções

Serviços