As nossas marcas

APC Smart-UPS 5000 VA RM 7U, com Transformador de 208 V, Entrada de 208 V/Saída de 120 V

APC Smart-UPS 5000 VA RM 7U, com Transformador de 208 V, Entrada de 208 V/Saída de 120 V Frente esquerdo
APC Smart-UPS 5000 VA RM 7U, com Transformador de 208 V, Entrada de 208 V/Saída de 120 V Frente esquerdo
APC Smart-UPS 5000 VA RM 7U, com Transformador de 208 V, Entrada de 208 V/Saída de 120 V Frente esquerdo
APC Smart-UPS 5000 VA RM 7U, com Transformador de 208 V, Entrada de 208 V/Saída de 120 V Frente esquerdo
APC Smart-UPS 5000 VA RM 7U, com Transformador de 208 V, Entrada de 208 V/Saída de 120 V Frente Direita
APC Smart-UPS 5000 VA RM 7U, com Transformador de 208 V, Entrada de 208 V/Saída de 120 V Back
APC Smart-UPS 5000 VA RM 7U, com Transformador de 208 V, Entrada de 208 V/Saída de 120 V Back
APC Smart-UPS 5000 VA RM 7U, com Transformador de 208 V, Entrada de 208 V/Saída de 120 V Frente esquerdo
APC Smart-UPS 5000 VA RM 7U, com Transformador de 208 V, Entrada de 208 V/Saída de 120 V Frente esquerdo
APC Smart-UPS 5000 VA RM 7U, com Transformador de 208 V, Entrada de 208 V/Saída de 120 V Frente Direita
APC Smart-UPS 5000 VA RM 7U, com Transformador de 208 V, Entrada de 208 V/Saída de 120 V Back
APC Smart-UPS 5000 VA RM 7U, com Transformador de 208 V, Entrada de 208 V/Saída de 120 V Back
  • Protecção da alimentação de rede inteligente e eficaz desde o nível inicial até ao funcionamento escalável. Ideal para servidores, ponto de venda, routers, interruptores ...

  • Inclui: CD com software, Rack mounting support rails, Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

SU5000RMT5UXFMR Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (3375 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
3.375kWatts / 4.5kVA
Altura do bastidor
7U
Ligações de saída
(12) NEMA 5-20R (Bateria de reserva)
(2) NEMA 5-15R (Bateria de reserva)
(2) NEMA L6-20R (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
120V, 208V
Tensão nominal de entrada
208V
Tipo de ligação de entrada
NEMA L6-30P
Comprimento do fio
2.4metros
APC Smart-UPS 5000 VA RM 7U, com Transformador de 208 V, Entrada de 208 V/Saída de 120 V
Protecção da alimentação de rede inteligente e eficaz desde o nível inicial até ao funcionamento escalável. Ideal para servidores, ponto de venda, routers, interruptores, hubs e outros dispositivos...
Inclui: CD com software, Rack mounting support rails, Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS, Manual do utilizador

Smart-UPS Características & Benefícios

Facilidade de manutenção

Disjuntores reinicializáveis
Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.
Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Notificação de avaria preditiva.
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas garantindo uma substituição proactiva de componentes.
Aviso de falha de bateria
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.

Funcionalidades de marketing

Poupe tempo graças à acessibilidade remota simples e confortável
Gestão via rede através de uma porta de série, USB ou, opcionalmente, Ethernet. Inclui o Software Powerchute® Business Edition para uma monitorização e controlo confortáveis, encerramento seguro do sistema operativo e capacidades inovadoras de gestão da energia.
Produtividade mais inteligente com a capacidade de talhar à medida das suas necessidades específicas de aplicação
Uma interface LCD intuitiva fornece informação clara com a capacidade de configurar a UPS localmente com chaves de navegação de utilização fácil. Mais de 15 definições programáveis diferentes, incluindo o controlo de grupos de saídas comutados, permitem definições, limiares e notificações específicos da aplicação.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Modo de funcionamento ecológico patenteado alcança eficiências superiores a 97%. A Smart-UPS foi a primeira UPS de rede com certificação Energy Star. A gestão inteligente da bateria, da qual a APC foi pioneira, maximiza o desempenho e a vida útil da bateria através de um carregamento preciso e inteligente com compensação da temperatura. O indicador dinâmico da data de substituição da bateria e auto-testes automáticos asseguram a fiabilidade da bateria e alertam atempadamente para a necessidade de substituição. Módulos de bateria confortáveis, de fácil ligação e de instalação instantânea asseguram uma substituição da bateria sem perda de energia. Concebida e fabricada pela APC há mais de 23 anos, a Smart-UPS é a UPS de rede mais popular do mundo, com mais de 25 milhões de unidades vendidas.
Tranquilidade que advém da total compatibilidade e fiabilidade de um líder
Assegura uma saída de onda sinusoidal pura, recomendada pelos fabricantes de servidores, que utilizam fontes de alimentação ativas com fator de potência corrigido (PFC). A agência de segurança testou e aprovou meios que lhe permitem implementar Smart-UPS com a confiança de que elas vão satisfazer ou exceder as mais rigorosas exigências do setor.
Evita problemas de alimentação dispendiosos, mantendo a segurança e a disponibilidade do seu equipamento e dados de TI
Condicionamento de potência da rede protege contra sobretensões prejudiciais e ruído perturbador. A regulação automática da tensão em estado sólido aumenta a tensão de entrada baixa até 30% e reduz a alta tensão até 12% sem funcionamento de bateria. Capacidade de reserva fiável da bateria para alimentar durante cortes de energia ou encerrar cuidadosamente sistemas

Segurança

Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.

Disponibilidade

Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
Notificação de bateria desligada
Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Carregamento de bateria com compensação de temperatura
Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.

Gestão

Alarmes acústicos
Permite-lhe saber, ativamente, se a unidade está em bateria, se a bateria está fraca ou se existe uma condição de sobrecarga.
Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Ligação USB
Fornece a gestão da UPS através de uma porta USB.
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Ligação por Interface Série
Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.

Adaptabilidade

Sensibilidade à tensão ajustável
Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
Pontos de transferência de tensão ajustáveis
Maximiza a vida útil da bateria ao alargar a janela da tensão de entrada ou ao apertar a regulação da tensão de saída.

Distribuição do produto

Brasil, Canadá, México, Taiwan, Estados Unidos, Venezuela

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
3.375kWatts / 4.5kVA
Distorção da tensão de saída
Less than 5 % at full load
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Factor de pico do carregamento
Até 5 : 1
Topologia
Linha Interactiva
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Tempo de transferência
2 ms typical

Entrada

Frequência de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing
Margem de entrada em funcionamento normal
151 - 268 Adjustable, 157 - 255V
Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Tempo de recarregamento típico
3Hora(s)
Bateria de substituição
Quantidade de RBC™
2
Alimentação da baterias (Watts)
447 Watts

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
DB-9 RS-232, RJ-45 10 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management, SmartSlot
Painel de controlo
Apresentação de estado led com gráficos de barras da carga e da bateria e online : em bateria: substituir bateria : e indicadores de sobrecarga
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : adiamentos configuráveis
Desligar de Emergência (EPO)
Opcional
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
1020Joules
Filtragem
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

Altura máxima
311mm, 31.1cm
Largura máxima
483mm, 48.3cm
Profundidade máxima
635mm, 63.5cm
Peso líquido
145.45kg
Peso bruto
161.36kg
Altura com embalagem
635mm, 63.5cm
Largura com embalagem
610mm, 61.0cm
Profundidade com embalagem
762mm, 76.2cm
Cor
Bege

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
53.0dBA
Dissipação térmica on-line
1708.0BTU/hora

Conformidades

Certificações
CSA, FCC Parte 15 classe A, UL 1778
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição, garantias no local opcionais disponíveis, garantias alargadas opcionais disponíveis

Opções

Serviços