As nossas marcas

APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed

APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Frente esquerdo
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Frente esquerdo
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Frente esquerdo
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Frente esquerdo
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Frente Direita
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Back
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Back
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Detailed
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Frente esquerdo
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Frente esquerdo
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Frente Direita
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Back
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Back
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Detailed
  • Protecção de alimentação da rede fiável concebida para implementação em ambientes retalhistas e de acesso aberto.

  • Inclui: CD com software, Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS, Cabo USB, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

SUA2200R2X147 Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (1980 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
1.98kWatts / 2.2kVA
Altura do bastidor
2U
Ligações de saída
(2) NEMA 5-15R (Bateria de reserva)
(2) NEMA 5-20R (Bateria de reserva)
(1) NEMA L5-20R (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
120V
Tensão nominal de entrada
120V
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-20P
Comprimento do fio
2.4metros
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed
Protecção de alimentação da rede fiável concebida para implementação em ambientes retalhistas e de acesso aberto.
Inclui: CD com software, Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS, Cabo USB, Manual do utilizador

Configurações especiais Características & Benefícios

Disponibilidade

Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Carregamento de bateria com compensação de temperatura
Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
Saída de onda sinusoidal pura na bateria
Simula alimentação de rede para proporcionar o nível mais alto de compatibilidade para servidores PFC (factor de alimentação corrigido) activos e sistemas electrónicos sensíveis.

Facilidade de manutenção

Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Instalação fácil
A concepção inovadora permite uma instalação rápida e fácil por qualquer pessoa.
Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Suporte Técnico
Os nossos engenheiros de apoio técnico experientes estão disponíveis para responder as suas perguntas, descansando-o, pois sabe que tem a a ajuda necessária sempre que precisar.

Gestão

Ligação USB
Fornece a gestão da UPS através de uma porta USB.
SmartSlot
Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Ligação por Interface Série
Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
Indicadores LED
Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Bolívia, Brasil, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
1.98kWatts / 2.2kVA
Distorção da tensão de saída
Less than 5 % at full load
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Topologia
Linha Interactiva
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal

Entrada

Frequência de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
Margem de entrada em funcionamento normal
75 - 154 Ajustável, 82 - 144V
Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Tempo de recarregamento típico
3Hora(s)
Bateria de substituição
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Quantidade de RBC™
1
Alimentação da baterias (Watts)
163 Watts

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
DB-9 RS-232, Smart-Slot, USB
Painel de controlo
Apresentação de estado led com gráficos de barras da carga e da bateria e online : em bateria: substituir bateria : e indicadores de sobrecarga
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga
Desligar de Emergência (EPO)
Sim
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
480Joules
Filtragem
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

Altura máxima
89mm, 8.9cm
Largura máxima
483mm, 48.3cm
Profundidade máxima
660mm, 66.0cm
Peso líquido
43.64kg
Peso bruto
56.82kg
Altura com embalagem
254mm, 25.4cm
Largura com embalagem
622mm, 62.2cm
Profundidade com embalagem
980mm, 98.0cm
Cor
Preto
Unidades por pallet
8.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 45 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
47.0dBA
Dissipação térmica on-line
300.0BTU/hora

Conformidades

Certificações
CSA, UL 1778
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

Opções

Serviços