As nossas marcas

APC Silcon 20KW 480V UPS W/1 BPI

APC Silcon 20KW 480V UPS W/1 BPI Frente esquerdo
APC Silcon 20KW 480V UPS W/1 BPI Frente esquerdo
APC Silcon 20KW 480V UPS W/1 BPI Frente esquerdo
APC Silcon 20KW 480V UPS W/1 BPI Frente esquerdo
APC Silcon 20KW 480V UPS W/1 BPI Frente esquerdo
APC Silcon 20KW 480V UPS W/1 BPI Frente esquerdo
  • Protecção de alimentação trifásica com eficiência e desempenho robusto do líder da indústria para centros de dados e instalações

  • Inclui: Placa Paralela, Chassis triplo para 3 SmartSlots, Manual do utilizador, Placa de Gestão Web/SNMP

Veja a descrição geral do produto

SL20KGB1 Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (20000 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
20.0kWatts / 20.0kVA
Ligações de saída
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
480V 3PH
Tensão nominal de entrada
480V 3PH
Tipo de ligação de entrada
Hard wire 4-wire (3P + E)
APC Silcon 20KW 480V UPS W/1 BPI
Protecção de alimentação trifásica com eficiência e desempenho robusto do líder da indústria para centros de dados e instalações
Inclui: Placa Paralela, Chassis triplo para 3 SmartSlots, Manual do utilizador, Placa de Gestão Web/SNMP

Silcon Características & Benefícios

Funcionalidades de marketing

Input Power Factor Correction
Elimina a necessidade de uma unidade externa de compensação de fases e minimiza os custos de instalação, através da activação da utilização de cabos e geradores de menor dimensão

Gestão

SmartSlot
Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
Ecrã LCD
Display alfanumérico que exibe os parâmetros do sistema e alarmes.
Alarmes acústicos
Permite-lhe saber, ativamente, se a unidade está em bateria, se a bateria está fraca ou se existe uma condição de sobrecarga.
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Baterias externas de fácil gestão
Reduz a necessidade de assistência de manutenção preventiva através da monitorização da saúde e estado das baterias externas e o respectivo tempo de funcionamento esperado.

Custo total de propriedade

Potência nominal máxima com valores correspondentes de kW e kVA
Reduz o custo através da eliminação da necessidade de uma UPS sobredimensionada para cargas com Factor de Potência Corrigido (PFC).
Carregamento de bateria com compensação de temperatura
Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.

Disponibilidade

Capacidade de sobrecarga de 200%
A Série Silcon da APC tem capacidade para fornecer 200% de sobrecarga em funcionamento normal durante um período de 60 segundos. Isto permite ao sistema lidar com o consumo excessivo, picos de carga inesperados e falhas de saída sem transitar para a ligação directa. O resultado é uma disponibilidade aumentada.
Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Ligação directa interna automática
Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.
Com capacidade paralela
Aumenta a capacidade de alimentação total utilizando várias fontes de alimentação ininterruptas em simultâneo.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Com capacidade paralela redundante
Alimenta o equipamento ligado com várias fontes de alimentação ininterruptas para aumentar a redundância do sistema

Protecção

Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Armário de bloqueio
Impede o acesso não autorizado à UPS.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
20.0kWatts / 20.0kVA
Rendimento a plena carga
94.9 %
Distorção da tensão de saída
Menos que 3%
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Factor de pico do carregamento
Ilimitado
Topologia
Conversão Delta Online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Corrente de saída máxima
24
Bypass
Bypass estático incorporado

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz Programável +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Margem de entrada em funcionamento normal
408 - 552 (480 V)V
Número de Cabos de Alimentação
1
Rendimento a plena carga
94.9 %
Factor de potência de entrada a plena carga
0.99

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Tempo de recarregamento típico
2Hora(s)
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Alimentação da baterias (Watts)
2.675kWatts
Extendable Run Time
1

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
Contact Closure, DB-25 RS-232
Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Som de "beep" para cada 52 condições de alarme
Desligar de Emergência (EPO)
Sim
Available SmartSlot™ Interface Quantity
2

Físico

Altura máxima
1400mm, 140.0cm
Largura máxima
600mm, 59.99cm
Profundidade máxima
800mm, 80.01cm
Peso líquido
450.0kg
Peso bruto
472.73kg
Altura com embalagem
1700mm, 170.0cm
Largura com embalagem
700mm, 70.0cm
Profundidade com embalagem
900mm, 89.99cm
Cor
Verde, Cinzento-claro
Unidades por pallet
1.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 1015.9metros
Temperatura de armazenamento
-50 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
55.0dBA
Dissipação térmica on-line
3753.0BTU/hora
Protection Class
NEMA 1, NEMA 12 (optional)

Conformidades

Certificações
Listado em cUL, FCC Parte 15 classe A, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778, UL na lista
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição, garantias no local opcionais disponíveis, garantias alargadas opcionais disponíveis

Opções

Serviços