As nossas marcas

APC SMART-UPS BR 3000VA, 220V, BRAZIL

APC SMART-UPS BR 3000VA, 220V, BRAZIL Frente esquerdo
APC SMART-UPS BR 3000VA, 220V, BRAZIL Frente esquerdo
APC SMART-UPS BR 3000VA, 220V, BRAZIL Frente esquerdo
APC SMART-UPS BR 3000VA, 220V, BRAZIL Frente Direita
APC SMART-UPS BR 3000VA, 220V, BRAZIL Frente Direita
APC SMART-UPS BR 3000VA, 220V, BRAZIL Frente Reto
APC SMART-UPS BR 3000VA, 220V, BRAZIL Frente Reto
APC SMART-UPS BR 3000VA, 220V, BRAZIL Back
APC SMART-UPS BR 3000VA, 220V, BRAZIL Back
APC SMART-UPS BR 3000VA, 220V, BRAZIL Frente esquerdo
APC SMART-UPS BR 3000VA, 220V, BRAZIL Frente Direita
APC SMART-UPS BR 3000VA, 220V, BRAZIL Frente Direita
APC SMART-UPS BR 3000VA, 220V, BRAZIL Frente Reto
APC SMART-UPS BR 3000VA, 220V, BRAZIL Frente Reto
APC SMART-UPS BR 3000VA, 220V, BRAZIL Back
APC SMART-UPS BR 3000VA, 220V, BRAZIL Back
  • Protecção da alimentação de rede eficiente e inteligente com tempo de funcionamento escalonável. Ideal para servidores, pontos de venda, equipamento médico e outros ...

  • Inclui: Cabo USB, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto
Os nossos parceiros
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível

SMC3000XLI-BR Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (3000 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
3.0kWatts / 3.0kVA
Ligações de saída
(1) Hard wire 3-wire (H N + E) (Bateria de reserva)
(8) NBR 14136 (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
220V
Tensão nominal de entrada
220V
Tipo de ligação de entrada
NBR 14136
Comprimento do fio
1.8metros
Corrente máxima de entrada
19.0A
APC SMART-UPS BR 3000VA, 220V, BRAZIL
Protecção da alimentação de rede eficiente e inteligente com tempo de funcionamento escalonável. Ideal para servidores, pontos de venda, equipamento médico e outros dispositivos de rede.
Inclui: Cabo USB, Manual do utilizador
  • Tempo de funcionamento prolongável
    Ligue baterias adicionais à sua UPS para obter tempo de funcionamento adicional no caso de falta de energia.
  • Protecção de sobreaquecimento
    Protege a unidade contra danos desligando automaticamente o regulador de tensão quando a temperatura está excessivamente quente.
  • SmartSlot
    Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.

Smart-UPS BR Características & Benefícios

Disponibilidade

Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Expansão de autonomia
Podem ser adicionadas baterias suplementares para fornecerem energia para a carga por um extenso período de tempo no caso de uma falha do utilitário de fornecimento.
Economizador da Bateria
Prolonga a vida útil da bateria prevenindo descargas desnecessárias enquanto a UPS está a carregar.
Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Protecção de iluminação e de picos
Para evitar danos ao seu equipamento devido a sobretensões e picos.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.

Gestão

Ligação por Interface Série
Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
Software de Gestão
Permite-lhe monitorizar facilmente a sua energia da rede de abastecimento e gerir a sua UPS.
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Indicadores LED
Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.

Distribuição do produto

Brasil

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
3.0kWatts / 3.0kVA
Rendimento a plena carga
92.0 %
Topologia
Linha Interactiva
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz
Margem de entrada em funcionamento normal
176 - 264V
Número de Cabos de Alimentação
1
Rendimento a plena carga
92.0 %

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Tempo de recarregamento típico
8Hora(s)
Vida útil da bateria esperada (anos)
1 - 2
Quantidade de RBC™
4
Alimentação da baterias (Watts)
108 Watts

Comunicações & Gestão

Painel de controlo
Apresentação de estado led com gráficos de barras da carga e da bateria e online : em bateria: substituir bateria : e indicadores de sobrecarga
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
1650Joules

Físico

Altura máxima
493mm, 49.3cm
Largura máxima
205mm, 20.5cm
Profundidade máxima
521mm, 52.1cm
Peso líquido
52.0kg
Peso bruto
56.0kg
Altura com embalagem
705mm, 70.5cm
Largura com embalagem
315mm, 31.5cm
Profundidade com embalagem
621mm, 62.1cm
Cor
Preto

Ambiente

Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
50.0dBA

Conformidades

Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 1 ano para a bateria

Opções

Serviços