APC SMART-UPS BR 2200VA, 220V, BRAZIL

APC SMART-UPS BR 2200VA, 220V, BRAZIL Frente esquerdo
APC SMART-UPS BR 2200VA, 220V, BRAZIL Frente esquerdo
APC SMART-UPS BR 2200VA, 220V, BRAZIL Frente esquerdo
APC SMART-UPS BR 2200VA, 220V, BRAZIL Frente Reto
APC SMART-UPS BR 2200VA, 220V, BRAZIL Back
APC SMART-UPS BR 2200VA, 220V, BRAZIL Frente esquerdo
APC SMART-UPS BR 2200VA, 220V, BRAZIL Frente Reto
APC SMART-UPS BR 2200VA, 220V, BRAZIL Back
  • Protecção da alimentação de rede eficiente e inteligente com tempo de funcionamento escalonável. Ideal para servidores, pontos de venda, equipamento médico e outros ...

  • Inclui: Cabo USB, Manual do Utilizador

Veja a descrição geral do produto
Os nossos parceiros
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível

SMC2200XLI-BR Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (2200W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
2.2kWatts / 2.2kVA
Tensão nominal de saída
220V
Tensão nominal de entrada
220V
Tipo de ligação de entrada
NBR 14136
Comprimento do fio
1,52metros
Corrente máxima de entrada
19.0A
APC SMART-UPS BR 2200VA, 220V, BRAZIL
Protecção da alimentação de rede eficiente e inteligente com tempo de funcionamento escalonável. Ideal para servidores, pontos de venda, equipamento médico e outros dispositivos de rede.
Inclui: Cabo USB, Manual do Utilizador
  • Tempo de funcionamento prolongável
    Ligue baterias adicionais à sua UPS para obter tempo de funcionamento adicional no caso de falta de energia.
  • Protecção de sobreaquecimento
    Protege a unidade contra danos desligando automaticamente o regulador de tensão quando a temperatura está excessivamente quente.
  • Ligação USB
    Fornece a gestão da UPS através de uma porta USB.

Smart-UPS BR Características & Benefícios

Fácil gestão

Indicadores LED
Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.
Software de Gestão
Permite-lhe monitorizar facilmente a sua energia da rede de abastecimento e gerir a sua UPS.
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Ligação por Interface Série
Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.

Disponibilidade

Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Protecção de iluminação e de picos
Para evitar danos ao seu equipamento devido a sobretensões e picos.
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Expansão de autonomia
Podem ser adicionadas baterias suplementares para fornecerem energia para a carga por um extenso período de tempo no caso de uma falha do utilitário de fornecimento.
Economizador da Bateria
Prolonga a vida útil da bateria prevenindo descargas desnecessárias enquanto a UPS está a carregar.
Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.

Distribuição do produto

Brasil

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
2.2kWatts / 2.2kVA
Rendimento a plena carga
92.0 %
Topologia
Line Interactive
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz
Margem de entrada em funcionamento normal
180 - 260V
Número de Cabos de Alimentação
1
Rendimento a plena carga
92.0 %

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
Tempo de recarregamento típico
6Hora(s)
Vida útil da bateria esperada (anos)
1 - 2
Quantidade de RBC™
2
Extendable Run Time
1
Bateria Tensão Amperagem Hora Capacidade
432
Opções alargadas de funcionamento para
Eficiência no Funcionamento da Bateria
78.0 %

Comunicações & Gestão

Painel de controlo
LED status display with load and battery bar-graphs and On Line : On Battery : Replace Battery : and Overload Indicators
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
445Joules

Físico

Altura máxima
356mm, 35.6cm
Largura máxima
205mm, 20.5cm
Profundidade máxima
498mm, 49.8cm
Peso líquido
40.0kg
Peso bruto
47.0kg
Altura com embalagem
577mm, 57.7cm
Largura com embalagem
315mm, 31.5cm
Profundidade com embalagem
610mm, 61.0cm
Cor
Preto

Ambiente

Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
50.0dBA

Conformidades

Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 1 ano para a bateria

Opções

Serviços