APC SILCON 60KW 208V SPARE PART KIT LEVEL 2

APC SILCON 60KW 208V SPARE PART KIT LEVEL 2 Frente esquerdo
APC SILCON 60KW 208V SPARE PART KIT LEVEL 2 Frente esquerdo
APC SILCON 60KW 208V SPARE PART KIT LEVEL 2 Frente esquerdo
APC SILCON 60KW 208V SPARE PART KIT LEVEL 2 Frente esquerdo
APC SILCON 60KW 208V SPARE PART KIT LEVEL 2 Frente esquerdo
APC SILCON 60KW 208V SPARE PART KIT LEVEL 2 Frente esquerdo
  • This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Veja a descrição geral do produto

SL60KF-SPL2 Características

APC SILCON 60KW 208V SPARE PART KIT LEVEL 2
This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, Arábia Saudita, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
889mm, 88.9cm
Largura máxima
813mm, 81.28cm
Profundidade máxima
610mm, 60.96cm
Peso líquido
19.1kg
Peso bruto
19.1kg
Altura com embalagem
889mm, 88.9cm
Largura com embalagem
813mm, 81.28cm
Profundidade com embalagem
610mm, 60.96cm

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 1015.9metros
Temperatura de armazenamento
-50 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Certificações
ISO 14001, ISO 9001
Garantia standard
1 ano (apenas peças)

Opções

Serviços