As nossas marcas

APC SILCON 500KW 480V SPARE PART KIT LEVEL 3

APC SILCON 500KW 480V SPARE PART KIT LEVEL 3 Frente esquerdo
APC SILCON 500KW 480V SPARE PART KIT LEVEL 3 Frente esquerdo
APC SILCON 500KW 480V SPARE PART KIT LEVEL 3 Frente esquerdo
APC SILCON 500KW 480V SPARE PART KIT LEVEL 3 Frente esquerdo
APC SILCON 500KW 480V SPARE PART KIT LEVEL 3 Frente esquerdo
APC SILCON 500KW 480V SPARE PART KIT LEVEL 3 Frente esquerdo
  • This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Veja a descrição geral do produto

SL500KG-SPL3 Características

APC SILCON 500KW 480V SPARE PART KIT LEVEL 3
This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, Arábia Saudita, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
1930mm, 193.04cm
Largura máxima
1067mm, 106.68cm
Profundidade máxima
1219mm, 121.92cm
Peso líquido
450.0kg
Peso bruto
459.09kg
Altura com embalagem
1930mm, 193.04cm
Largura com embalagem
1067mm, 106.68cm
Profundidade com embalagem
1219mm, 121.92cm
Unidades por pallet
2.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 1015.9metros
Temperatura de armazenamento
-50 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Certificações
ISO 14001, ISO 9001
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços