As nossas marcas

APC SILCON 20KW 480V Kit de Spare Parts Nível 4

APC SILCON 20KW 480V Kit de Spare Parts Nível 4 Frente esquerdo
APC SILCON 20KW 480V Kit de Spare Parts Nível 4 Frente esquerdo
APC SILCON 20KW 480V Kit de Spare Parts Nível 4 Frente esquerdo
APC SILCON 20KW 480V Kit de Spare Parts Nível 4 Frente esquerdo
APC SILCON 20KW 480V Kit de Spare Parts Nível 4 Frente esquerdo
APC SILCON 20KW 480V Kit de Spare Parts Nível 4 Frente esquerdo
  • This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Veja a descrição geral do produto

SL20KG-SPL4 Características

APC SILCON 20KW 480V Kit de Spare Parts Nível 4
This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, Arábia Saudita, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
762mm, 76.2cm
Largura máxima
1067mm, 106.68cm
Profundidade máxima
1219mm, 121.92cm
Peso líquido
102.28kg
Peso bruto
125.0kg
Altura com embalagem
762mm, 76.2cm
Largura com embalagem
1067mm, 106.68cm
Profundidade com embalagem
1219mm, 121.92cm
Unidades por pallet
1.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 1015.9metros
Temperatura de armazenamento
-50 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Certificações
ISO 14001, ISO 9001
Garantia standard
1 ano (apenas peças)

Opções

Serviços