APC SILCON 15KW 480V Kit de Spare Parts Nível 1

APC SILCON 15KW 480V Kit de Spare Parts Nível 1 Frente esquerdo
APC SILCON 15KW 480V Kit de Spare Parts Nível 1 Frente esquerdo
APC SILCON 15KW 480V Kit de Spare Parts Nível 1 Frente esquerdo
APC SILCON 15KW 480V Kit de Spare Parts Nível 1 Frente esquerdo
APC SILCON 15KW 480V Kit de Spare Parts Nível 1 Frente esquerdo
APC SILCON 15KW 480V Kit de Spare Parts Nível 1 Frente esquerdo
  • This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Veja a descrição geral do produto

SL15KG-SPL1 Características

APC SILCON 15KW 480V Kit de Spare Parts Nível 1
This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, Arábia Saudita, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
108mm, 10.8cm
Largura máxima
210mm, 20.96cm
Profundidade máxima
324mm, 32.38cm
Peso líquido
2.73kg
Peso bruto
2.73kg
Altura com embalagem
108mm, 10.8cm
Largura com embalagem
210mm, 20.96cm
Profundidade com embalagem
324mm, 32.38cm

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 1015.9metros
Temperatura de armazenamento
-50 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Certificações
ISO 14001, ISO 9001
Garantia standard
1 ano (apenas peças)

Opções

Serviços