As nossas marcas

APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 30AMP W/ (4) NEMA 5-20R AND (1) L5-30R

APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 30AMP W/ (4) NEMA 5-20R AND (1) L5-30R Frente esquerdo
APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 30AMP W/ (4) NEMA 5-20R AND (1) L5-30R Frente esquerdo
APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 30AMP W/ (4) NEMA 5-20R AND (1) L5-30R Frente esquerdo
APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 30AMP W/ (4) NEMA 5-20R AND (1) L5-30R Back
APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 30AMP W/ (4) NEMA 5-20R AND (1) L5-30R Frente esquerdo
APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 30AMP W/ (4) NEMA 5-20R AND (1) L5-30R Back
RoHS
  • Quadros de ligação directa, de extrema fiabilidade, para os produtos UPS InfraStruXure do Tipo A, Smart-UPS e Symmetra da APC.

  • Inclui: Rack mounting brackets, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

SBP3000RM Características

Principais características

Altura do bastidor
2U
Ligações de saída
(4) NEMA L5-20R
(1) NEMA L5-30R
Tensão nominal de saída
120V
Tensão nominal de entrada
120V
Tipo de ligação de entrada
NEMA L5-30P
Comprimento do fio
2.4metros
APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 30AMP W/ (4) NEMA 5-20R AND (1) L5-30R
Quadros de ligação directa, de extrema fiabilidade, para os produtos UPS InfraStruXure do Tipo A, Smart-UPS e Symmetra da APC.
Inclui: Rack mounting brackets, Manual do utilizador
  • Ritmo de transferência rápido
    A velocidade de transferência está em conformidade com a norma do sector e dentro do tempo em que as fontes de alimentação irão normalmente desligar as cargas. A transferência de uma fonte de alimentação para outra não é sentida de qualquer forma no equipamento ligado, evitando a interrupção do desempenho do equipamento.
  • Sistema de By-pass
    (3) Painel de ligação directa para manutenção dos disjuntores para isolar a UPS da cargas críticas

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Brasil, Belize, Canadá, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Guiana, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, El Salvador, Trinidad e Tobago, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Rendimento a plena carga
99 % %
Always on Outlets
5
Proteção de sobrecarga
Sim
Cord Length
1.2metros
Maximum Total Current Draw
30

Entrada

Frequência de entrada
90 - 264 V
Acceptable Input Voltage
100 - 125VAC
Número de Cabos de Alimentação
1
Rendimento a plena carga
99 % %
Load Power Factor Range
0 to 1
Load Capacity
3000VA
Maximum Input Current
30A
Maximum Line Current
30A

Físico

Altura máxima
89mm, 8.9cm
Largura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidade máxima
76mm, 7.6cm
Peso líquido
4.45kg
Peso bruto
5.27kg
Altura com embalagem
151mm, 15.1cm
Largura com embalagem
463mm, 46.3cm
Profundidade com embalagem
295mm, 29.5cm
Cor
Preto
Unidades por pallet
56.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 4572metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Certificações
TÜV
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços