APC Replacement Battery Cartridge #162

APC Replacement Battery Cartridge #162 Frente Direita
APC Replacement Battery Cartridge #162 Frente Direita
APC Replacement Battery Cartridge #162 Frente Direita
APC Replacement Battery Cartridge #162 Frente Direita
  • As APC RBC(TM) genuínas são testadas e certificadas relativamente à compatibilidade para repor o desempenho da UPS conforme as especificações originais.

  • Inclui: Manual de instalação

Veja a descrição geral do produto

APCRBC162 Características

APC Replacement Battery Cartridge #162
As APC RBC(TM) genuínas são testadas e certificadas relativamente à compatibilidade para repor o desempenho da UPS conforme as especificações originais.
Inclui: Manual de instalação
  • Baterias substituíveis pelo utilizador
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)

Cartuchos de baterias de substituição Características & Benefícios

Conveniência

Embalagens reutilizáveis com instruções claras relativamente à eliminação de baterias gastas.
Confortável, simples e ecológico.
Completamente montado para fácil instalação "hot-swap"
Os RBCs da APC são seguros, fiáveis e contêm o mínimo número de conexões, o que permite poupar tempo valioso. Dado que os RBCs da APC podem ser instalados de forma instantânea, não é necessário qualquer período de inactividade da rede para que possam ser instalados.
Portes pagos para um parceiro de reciclagem vizinho (disponibilidade varia consoante o país)
Assegura que a bateria antiga é reciclada praticamente a 100%, protegendo o meio ambiente.

Compatibilidade

Compatibilidade com UPS garantida
Testado e aprovado para repor o desempenho da sua UPS da APC. Mantém as certificações de segurança da UPS (UL, VDE, CSA) e a política de protecção vitalícia do equipamento (se aplicável).
Elevada durabilidade da bateria
Concebido pela APC, pela Schneider Electric, exclusivamente para UPSs da APC, para permitir uma compatibilidade total com o sistema de Gestão Inteligente da Bateria.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Montagem da bateria
Pack de bateria fechado
Vida útil da bateria esperada (anos)
3-5 anos

Físico

Altura máxima
302mm, 30.2cm
Largura máxima
66mm, 6.6cm
Profundidade máxima
109mm, 10.9cm
Peso líquido
4.04kg
Peso bruto
4.49kg
Altura com embalagem
417mm, 41.7cm
Largura com embalagem
185mm, 18.5cm
Profundidade com embalagem
180mm, 18.0cm

Conformidades

Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços