As nossas marcas

APC Replacement Battery Cartridge #159

APC Replacement Battery Cartridge #159 Frente esquerdo
APC Replacement Battery Cartridge #159 Frente esquerdo
APC Replacement Battery Cartridge #159 Frente esquerdo
APC Replacement Battery Cartridge #159 Frente esquerdo
  • As APC RBC(TM) genuínas são testadas e certificadas relativamente à compatibilidade para repor o desempenho da UPS conforme as especificações originais.

  • Inclui: Todos os conectores necessários, Guia de reciclagem de baterias, Tabuleiro ou compartimento de baterias metálico

Veja a descrição geral do produto

APCRBC159 Características

APC Replacement Battery Cartridge #159
As APC RBC(TM) genuínas são testadas e certificadas relativamente à compatibilidade para repor o desempenho da UPS conforme as especificações originais.
Inclui: Todos os conectores necessários, Guia de reciclagem de baterias, Tabuleiro ou compartimento de baterias metálico

Cartuchos de baterias de substituição Características & Benefícios

Conveniência

Completamente montado para fácil instalação "hot-swap"
Os RBCs da APC são seguros, fiáveis e contêm o mínimo número de conexões, o que permite poupar tempo valioso. Dado que os RBCs da APC podem ser instalados de forma instantânea, não é necessário qualquer período de inactividade da rede para que possam ser instalados.
Portes pagos para um parceiro de reciclagem vizinho (disponibilidade varia consoante o país)
Assegura que a bateria antiga é reciclada praticamente a 100%, protegendo o meio ambiente.
Embalagens reutilizáveis com instruções claras relativamente à eliminação de baterias gastas.
Confortável, simples e ecológico.

Compatibilidade

Elevada durabilidade da bateria
Concebido pela APC, pela Schneider Electric, exclusivamente para UPSs da APC, para permitir uma compatibilidade total com o sistema de Gestão Inteligente da Bateria.
Compatibilidade com UPS garantida
Testado e aprovado para repor o desempenho da sua UPS da APC. Mantém as certificações de segurança da UPS (UL, VDE, CSA) e a política de protecção vitalícia do equipamento (se aplicável).

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bolívia, Brasil, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Geórgia, Gana, Gâmbia, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Quênia, Camboja, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Casaquistão, Líbano, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Mauritânia, Malta, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Montagem da bateria
Pack de bateria fechado
Vida útil da bateria esperada (anos)
3-5 anos
Quantidade de RBC™
1

Físico

Altura máxima
83mm, 8.3cm
Largura máxima
216mm, 21.6cm
Profundidade máxima
343mm, 34.3cm
Peso líquido
11.96kg
Peso bruto
12.6kg
Altura com embalagem
152mm, 15.2cm
Largura com embalagem
368mm, 36.8cm
Profundidade com embalagem
495mm, 49.5cm
Cor
Preto
Unidades por pallet
20.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Opções

Serviços