APC Replacement Battery Cartridge #158

APC Replacement Battery Cartridge #158 Frente Direita
APC Replacement Battery Cartridge #158 Frente Direita
APC Replacement Battery Cartridge #158 Frente Direita
APC Replacement Battery Cartridge #158 Frente Direita
  • As APC RBC(TM) genuínas são testadas e certificadas relativamente à compatibilidade para repor o desempenho da UPS conforme as especificações originais.

Veja a descrição geral do produto

APCRBC158 Características

APC Replacement Battery Cartridge #158
As APC RBC(TM) genuínas são testadas e certificadas relativamente à compatibilidade para repor o desempenho da UPS conforme as especificações originais.
  • Baterias substituíveis durante o funcionamento
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas

Cartuchos de baterias de substituição Características & Benefícios

Conveniência

Portes pagos para um parceiro de reciclagem vizinho (disponibilidade varia consoante o país)
Assegura que a bateria antiga é reciclada praticamente a 100%, protegendo o meio ambiente.
Embalagens reutilizáveis com instruções claras relativamente à eliminação de baterias gastas.
Confortável, simples e ecológico.
Completamente montado para fácil instalação "hot-swap"
Os RBCs da APC são seguros, fiáveis e contêm o mínimo número de conexões, o que permite poupar tempo valioso. Dado que os RBCs da APC podem ser instalados de forma instantânea, não é necessário qualquer período de inactividade da rede para que possam ser instalados.

Compatibilidade

Elevada durabilidade da bateria
Concebido pela APC, pela Schneider Electric, exclusivamente para UPSs da APC, para permitir uma compatibilidade total com o sistema de Gestão Inteligente da Bateria.
Compatibilidade com UPS garantida
Testado e aprovado para repor o desempenho da sua UPS da APC. Mantém as certificações de segurança da UPS (UL, VDE, CSA) e a política de protecção vitalícia do equipamento (se aplicável).

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Vida útil da bateria esperada (anos)
3-5 anos

Físico

Altura máxima
76mm, 7.6cm
Largura máxima
152mm, 15.2cm
Profundidade máxima
203mm, 20.3cm
Peso líquido
5.6kg
Peso bruto
5.84kg
Altura com embalagem
146mm, 14.6cm
Largura com embalagem
234mm, 23.4cm
Profundidade com embalagem
275mm, 27.5cm

Conformidades

Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Opções

Serviços