As nossas marcas

APC Power Ready Notebook Case, Synthetic Leather, 1000 cu-in

APC Power Ready Notebook Case, Synthetic Leather, 1000 cu-in Frente esquerdo
APC Power Ready Notebook Case, Synthetic Leather, 1000 cu-in Frente esquerdo
APC Power Ready Notebook Case, Synthetic Leather, 1000 cu-in Frente esquerdo
APC Power Ready Notebook Case, Synthetic Leather, 1000 cu-in Frente esquerdo
APC Power Ready Notebook Case, Synthetic Leather, 1000 cu-in Detailed
APC Power Ready Notebook Case, Synthetic Leather, 1000 cu-in Frente esquerdo
APC Power Ready Notebook Case, Synthetic Leather, 1000 cu-in Frente esquerdo
APC Power Ready Notebook Case, Synthetic Leather, 1000 cu-in Detailed
  • Protecção máxima para o seu computador máximo.

Veja a descrição geral do produto

TC1000S Características

APC Power Ready Notebook Case, Synthetic Leather, 1000 cu-in
Protecção máxima para o seu computador máximo.

Malas tradicionais Características & Benefícios

Protecção

Alça anti-deslizante
Criada com medidas exactas e acolchoada para maior conforto e estabilidade.
Bolsa de rede
Permite encontrar rapidamente artigos pequenos.
Construção resistente
Costuras duplas, fechos de elevada qualidade e acabamentos em níquel permitem que a mala resista a tratamentos violentos.
Mala conveniente
Concebida para fácil acesso a todos os dispositivos móveis.
Suporte de cartões de visita
Guarda os cartões de visita sem os dobrar.
Fita de segurança
Ligue com segurança a mala para transporte directamente ao topo da mala com rodas (Mochila não incluída)

Distribuição do produto

Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
340mm, 33.99cm
Largura máxima
359mm, 35.89cm
Profundidade máxima
178mm, 17.78cm
Peso líquido
1.95kg
Peso bruto
2.05kg
Altura com embalagem
340mm, 33.99cm
Largura com embalagem
359mm, 35.89cm
Profundidade com embalagem
178mm, 17.78cm
Dimensões do Compartimento de Memória dos Portáteis
12.25 x 2 x 11inches
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
730 x 400 x 368mm
Master Carton Units
4.0
Master Carton Weight
10.21
Unidades por pallet
32.0
SCC Codes
10731304220463

Conformidades

Garantia standard
Duração

Opções

Serviços