As nossas marcas

APC PROTECTNET RACK MOUNT SHELF

APC PROTECTNET RACK MOUNT SHELF Frente esquerdo
APC PROTECTNET RACK MOUNT SHELF Frente esquerdo
APC PROTECTNET RACK MOUNT SHELF Frente esquerdo
APC PROTECTNET RACK MOUNT SHELF Frente esquerdo
APC PROTECTNET RACK MOUNT SHELF Frente Direita
APC PROTECTNET RACK MOUNT SHELF Frente esquerdo
APC PROTECTNET RACK MOUNT SHELF Frente esquerdo
APC PROTECTNET RACK MOUNT SHELF Frente Direita
RoHS
  • A PRM é uma prateleira de montagem em bastidor que possibilita a montagem em bastidor de até quatro módulos de chassis de quatro portas (peça# PRM4). A PRM4 é a ...

Veja a descrição geral do produto

PRM Características

APC PROTECTNET RACK MOUNT SHELF
A PRM é uma prateleira de montagem em bastidor que possibilita a montagem em bastidor de até quatro módulos de chassis de quatro portas (peça# PRM4). A PRM4 é a armação que segura os módulos de protecção de sobretensões de Montagem em Bastidor ProtectNet.

ProtectNet Características & Benefícios

Protecção

Protecção de iluminação e de picos
Para evitar danos ao seu equipamento devido a sobretensões e picos.
Protecção da linha de dados
A protecção de linhas de dados (cabos Ethernet, Coaxiais e linha telefónicas) garante uma protecção completa do equipamento contra sobretensões. É muito importante proteger o equipamento contra a passagem de sobretensões nos pontos de entrada desprotegidos, como, por exemplo, as linhas de dados, uma vez que podem ser tão prejudiciais para o equipamento como as sobretensões transmitidas através das linhas eléctricas.
Modo à prova de falhas
A maioria dos supressores de sobretensões continua a permitir a passagem de energia, mesmo depois de os circuitos terem sido danificados, deixando o equipamento exposto a outras sobretensões prejudiciais. O SurgeArrest da APC é à prova de falhas, o que significa que, depois de o circuito de um SurgeArrest da APC ter sido violado, a unidade desliga o equipamento da fonte de alimentação, garantindo que o equipamento não é atingido por sobretensões prejudiciais.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bolívia, Brasil, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, Colômbia, Costa Rica, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Geórgia, Gana, Gâmbia, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Quênia, Camboja, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Mauritânia, Malta, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Físico

Altura máxima
44mm, 4.4cm
Largura máxima
213mm, 21.3cm
Profundidade máxima
483mm, 48.3cm
Peso líquido
0.5kg
Peso bruto
0.68kg
Altura com embalagem
44mm, 4.4cm
Largura com embalagem
216mm, 21.6cm
Profundidade com embalagem
483mm, 48.3cm
Cor
Preto
Master Carton Units
1.0
Master Carton Weight
0.54
SCC Codes
10731304000690

Conformidades

Garantia standard
Duração

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços