APC PDU 2-POLE, 30AMP, BOLT ON, SQUARE D BREAKER

APC PDU 2-POLE, 30AMP, BOLT ON, SQUARE D BREAKER Frente esquerdo
APC PDU 2-POLE, 30AMP, BOLT ON, SQUARE D BREAKER Frente esquerdo
APC PDU 2-POLE, 30AMP, BOLT ON, SQUARE D BREAKER Frente esquerdo
APC PDU 2-POLE, 30AMP, BOLT ON, SQUARE D BREAKER Frente esquerdo
  • Disjuntores, Conjunto de Cabos e Acessórios para actualizar e aumentar as unidades de distribuição de alimentação.

Veja a descrição geral do produto

PD2P30ABBSD Características

APC PDU 2-POLE, 30AMP, BOLT ON, SQUARE D BREAKER
Disjuntores, Conjunto de Cabos e Acessórios para actualizar e aumentar as unidades de distribuição de alimentação.

Acessórios de Alimentação Configurável Características & Benefícios

Agilidade

Gama alargada de ligações de entrada e saída
A família de produtos inclui várias ligações de entrada e saída para distribuir tensões de 120V, 208V ou 230V a várias tomadas. A existência de várias entradas e saídas permite aos utilizadores a adaptação a diferentes requisitos de alimentação. A APC fornece unidades com capacidade de fornecer 5,7kW utilizando um único chicote.
Gama Alargada de Aplicações
O processo de Configuração por Encomenda permite à APC configurar, instalar e testar um sistema completo antes de este ser entregue

Distribuição do produto

Brasil, Canadá, Chile, México, Estados Unidos

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
76mm, 7.62cm
Largura máxima
76mm, 7.62cm
Profundidade máxima
76mm, 7.62cm
Peso líquido
0.46kg
Peso bruto
0.5kg
Altura com embalagem
102mm, 10.16cm
Largura com embalagem
102mm, 10.16cm
Profundidade com embalagem
102mm, 10.16cm
Cor
Preto

Conformidades

Certificações
CSA, UL na lista

Opções

Serviços