As nossas marcas

APC NetShelter CX, 18U, Soundproof Server Rack Enclosure, 100V to 120V, Black, 750 x 1015 x 1130 mm

APC NetShelter CX, 18U, Soundproof Server Rack Enclosure, 100V to 120V, Black, 750 x 1015 x 1130 mm Frente esquerdo
APC NetShelter CX, 18U, Soundproof Server Rack Enclosure, 100V to 120V, Black, 750 x 1015 x 1130 mm Frente esquerdo
APC NetShelter CX, 18U, Soundproof Server Rack Enclosure, 100V to 120V, Black, 750 x 1015 x 1130 mm Frente esquerdo
APC NetShelter CX, 18U, Soundproof Server Rack Enclosure, 100V to 120V, Black, 750 x 1015 x 1130 mm Frente esquerdo
APC NetShelter CX, 18U, Soundproof Server Rack Enclosure, 100V to 120V, Black, 750 x 1015 x 1130 mm Frente Direita
APC NetShelter CX, 18U, Soundproof Server Rack Enclosure, 100V to 120V, Black, 750 x 1015 x 1130 mm Frente Direita
APC NetShelter CX, 18U, Soundproof Server Rack Enclosure, 100V to 120V, Black, 750 x 1015 x 1130 mm Frente Reto
APC NetShelter CX, 18U, Soundproof Server Rack Enclosure, 100V to 120V, Black, 750 x 1015 x 1130 mm Frente Reto
APC NetShelter CX, 18U, Soundproof Server Rack Enclosure, 100V to 120V, Black, 750 x 1015 x 1130 mm Back
APC NetShelter CX, 18U, Soundproof Server Rack Enclosure, 100V to 120V, Black, 750 x 1015 x 1130 mm Back
APC NetShelter CX, 18U, Soundproof Server Rack Enclosure, 100V to 120V, Black, 750 x 1015 x 1130 mm Frente esquerdo
APC NetShelter CX, 18U, Soundproof Server Rack Enclosure, 100V to 120V, Black, 750 x 1015 x 1130 mm Frente esquerdo
APC NetShelter CX, 18U, Soundproof Server Rack Enclosure, 100V to 120V, Black, 750 x 1015 x 1130 mm Frente Direita
APC NetShelter CX, 18U, Soundproof Server Rack Enclosure, 100V to 120V, Black, 750 x 1015 x 1130 mm Frente Direita
APC NetShelter CX, 18U, Soundproof Server Rack Enclosure, 100V to 120V, Black, 750 x 1015 x 1130 mm Frente Reto
APC NetShelter CX, 18U, Soundproof Server Rack Enclosure, 100V to 120V, Black, 750 x 1015 x 1130 mm Frente Reto
APC NetShelter CX, 18U, Soundproof Server Rack Enclosure, 100V to 120V, Black, 750 x 1015 x 1130 mm Back
APC NetShelter CX, 18U, Soundproof Server Rack Enclosure, 100V to 120V, Black, 750 x 1015 x 1130 mm Back
RoHS
  • Estruturas especializadas com arrefecimento integrado, diminuição de ruídos e distribuição de alimentação eléctrica para aplicações de rede e servidores em ambientes ...

  • Inclui: Rodizios, Manual de instalação, Tecla(s), Pés de nivelamento, Unidade de Distribuição de Alimentação Eléctrica (PDU) em Bastidor, Painéis laterais

Veja a descrição geral do produto

AR4018X429 Características

Principais características

Altura do bastidor
18U
Largura do Bastidor
19"
Ligações de saída
(13) NEMA 5-15R
Tensão nominal de saída
100V, 120V
Tensão nominal de entrada
100V, 120V
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-15P
APC NetShelter CX, 18U, Soundproof Server Rack Enclosure, 100V to 120V, Black, 750 x 1015 x 1130 mm
Estruturas especializadas com arrefecimento integrado, diminuição de ruídos e distribuição de alimentação eléctrica para aplicações de rede e servidores em ambientes de escritório.
Inclui: Rodizios, Manual de instalação, Tecla(s), Pés de nivelamento, Unidade de Distribuição de Alimentação Eléctrica (PDU) em Bastidor, Painéis laterais
  • Linha de espuma acústica para diminuição de ruídos
    Maior redução do ruído do equipamento TI instalado, permitindo que o armário seja colocado num ambiente sossegado.
  • Calha de montagem vertical frontal ajustável
    As calhas de montagem frontais podem ser ajustáveis para permitir várias profundidades de montagem e espaço livre adicional para a porta da frente.
  • Pés de nivelamento ajustáveis
    Os pés niveladores podem ser rapidamente regulados com uma chave de parafusos ou broca, eliminando a necessidade de ter que os alcançar por baixo com uma chave de porcas. Os armários são enviados de série com pés niveladores e rodinhas.
  • Ponto de acesso exclusivo ao cabo traseiro
    Acesso fácil para cabos próximo da traseira do equipamento TI.
  • Quatro canais 0U acessórios e braçadeiras de contenção de cabos
    Proporciona várias localizações de montagem para acessórios de gestão de cabos e PDUs de bastidor sem a utilização de espaço crítico de equipamento.
  • Remoção de calor integrado
    Módulos de ventilação altamente eficazes removem o calor, suprimindo a necessidade de compra de uma unidade de arrefecimento dispendiosa para o seu equipamento TI.
  • Distribuição de energia integrada
    Fornecidos com uma unidade de distribuição de alimentação de bastidor; servidores e outros equipamentos estão prontos para a activação.
  • Portas frontais com fecho
    Proteja o seu equipamento TI contra o acesso indevido
  • Painéis laterais amovíeis
    Proporciona aos clientes uma fácil acessibilidade ao equipamento.

Armários NetShelter CX Características & Benefícios

Agilidade

Acabamento em folheado de carvalho claro
O armário encaixa-se de forma discreta em quase todos os ambientes de escritório.
Opções de embalagem especiais para expedição de bastidores com equipamento previamente montado no bastidor
Armários com embalagem contra choques são armários padrão com provisões na conceção da embalagem e montagem do armário para a expedição dos armários com o equipamento montado no interior. Vasta experiência na indústria com os fabricantes de TI líderes e mais recentemente certificados com Cisco® para pré-instalação em bastidor e expedição de Cisco Unified Computing Systems (UCS). Consulte "apc.com" relativamente a opções de dimensões de armários e disponibilidade.
Possibilidades de Montagem em Bastidor Sem Ferramentas
As caixas de servidor não requerem ferramentas adicionais para a montagem em armários NetShelter, o que permite a montagem rápida e simples das unidades na traseira do armário
Portas frontais com fecho
Proteja o seu equipamento TI contra o acesso indevido
Linha de espuma acústica para diminuição de ruídos
Maior redução do ruído do equipamento TI instalado, permitindo que o armário seja colocado num ambiente sossegado.
Configuração Plug and Play
Configuração Rápida e Fácil

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, México, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Proteção de sobrecarga
Yes
Maximum Total Current Draw
15

Entrada

Frequência de entrada
90 - 264 V
Potência de entrada
39 Watts

Físico

Altura máxima
1015mm, 101.5cm
Largura máxima
750mm, 75.0cm
Profundidade máxima
1130mm, 113.0cm
Peso líquido
131.0kg
Peso bruto
157.5kg
Altura com embalagem
1250mm, 125.0cm
Largura com embalagem
800mm, 80.0cm
Profundidade com embalagem
1200mm, 120.0cm
Cor
Preto
Profundidade de montagem máxima
880.0mm, 88.01cm
Profundidade de montagem mínima
720.0mm, 72.01cm
Unidades por pallet
1.0
Weight Capacity (static load)
828.26kg

Conformidades

Certificações
EIA-310D, Conformidade com TAA
Garantia standard
2 anos (defeito de fabrico)

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços