As nossas marcas

APC NetShelter 6U Low-profile Wallmount Rack Enclosure Cabinet 120V Server Depth

Novo
APC NetShelter 6U Low-profile Wallmount Rack Enclosure Cabinet 120V Server Depth Frente esquerdo
APC NetShelter 6U Low-profile Wallmount Rack Enclosure Cabinet 120V Server Depth Frente esquerdo
APC NetShelter 6U Low-profile Wallmount Rack Enclosure Cabinet 120V Server Depth Frente esquerdo
APC NetShelter 6U Low-profile Wallmount Rack Enclosure Cabinet 120V Server Depth Frente esquerdo
APC NetShelter 6U Low-profile Wallmount Rack Enclosure Cabinet 120V Server Depth Frente esquerdo
APC NetShelter 6U Low-profile Wallmount Rack Enclosure Cabinet 120V Server Depth Frente Reto
APC NetShelter 6U Low-profile Wallmount Rack Enclosure Cabinet 120V Server Depth Frente Reto
APC NetShelter 6U Low-profile Wallmount Rack Enclosure Cabinet 120V Server Depth Back
APC NetShelter 6U Low-profile Wallmount Rack Enclosure Cabinet 120V Server Depth Back
APC NetShelter 6U Low-profile Wallmount Rack Enclosure Cabinet 120V Server Depth Frente esquerdo
APC NetShelter 6U Low-profile Wallmount Rack Enclosure Cabinet 120V Server Depth Frente esquerdo
APC NetShelter 6U Low-profile Wallmount Rack Enclosure Cabinet 120V Server Depth Frente esquerdo
APC NetShelter 6U Low-profile Wallmount Rack Enclosure Cabinet 120V Server Depth Frente Reto
APC NetShelter 6U Low-profile Wallmount Rack Enclosure Cabinet 120V Server Depth Frente Reto
APC NetShelter 6U Low-profile Wallmount Rack Enclosure Cabinet 120V Server Depth Back
APC NetShelter 6U Low-profile Wallmount Rack Enclosure Cabinet 120V Server Depth Back
RoHS
  • O Armário de Montagem em Parede APC By Schneider Electric 6U oferece um método inovador de implementação de equipamento de rede e servidor na periferia. O design ...

Veja a descrição geral do produto

AR106V Características

Principais características

Altura do bastidor
6U
Largura do Bastidor
19"
Tensão nominal de entrada
100V, 120V
Tipo de ligação de entrada
IEC 60320 C13
APC NetShelter 6U Low-profile Wallmount Rack Enclosure Cabinet 120V Server Depth
O Armário de Montagem em Parede APC By Schneider Electric 6U oferece um método inovador de implementação de equipamento de rede e servidor na periferia. O design discreto exclusivo permite montar dispositivos de grande profundidade em parede, num formato compacto e menos intrusivo do que os armários de montagem em parede tradicionais. Pode ser fornecido pré-integrado com bateria de emergência Smart UPS da APC, Segurança Física e Ambiental NetBotz e EcoStruxure IT, a nossa plataforma de monitorização remota na cloud para se manter ligado na periferia!
  • Filtragem de ar e ventilação
    O filtro de pó MERV 5/G3 substituível e as ventoinhas integradas permitem que o equipamento seja colocado em ambientes industriais ligeiros e poeirentos
  • Segurança física melhorada
    Proteja-se contra ameaças físicas e ambientais com monitorização através de câmaras, portas com fechadura, deteção de intrusão, monitorização de temperatura/humidade, deteção de fugas e muito mais
  • Capacidade para suportar pesos elevados
    Suporta equipamento com peso total de até 113 kg (250 lb)
  • Preparado para integração
    A embalagem à prova de impactos permite pré-integrar todo o equipamento no armário antes de chegar ao local, para acelerar e normalizar as implementações
  • Design discreto
    Com menos de 330 mm (13") de saliência em relação à parede, suporta equipamento com até 762 mm (30") de profundidade, incluindo servidores 1U e 2U hiperconvergidos e Comutadores de rede
  • Montagem em parede ou chão
    O suporte de parede amovível e as rodas opcionais permitem que o armário seja montado em parede ou chão, dependendo dos requisitos do local

Armários de Montagem em Parede NetShelter Características & Benefícios

Características

Garantia de Compatibilidade para Montagem em Bastidor Independente EIA-310 19pol.
Montagem independente para uma compatibilidade garantida com todos os equipamentos de 19" em conformidade com EIA-310. A garantia de devolução de dinheiro segundo o lema "Serve Como Uma Luva" proporciona a segurança de que todo o seu equipamento de montagem em bastidor, vai fisicamente adequar-se a um NetShelter.
Porta reversível
A porta da caixa de parede pode ser invertida para adaptação ao espaço de instalação.
Integração de cabos e acessórios em Wallbox
A Wallbox tem recortes fáceis de remover na parte inferior e superior. Estes recortes podem ser utilizados para saídas de cabos ou para instalar um acessório 1U, como um ventilador ou painel de ligações.
Ventilado
Assegura o fornecimento uniforme de ar refrigerado ao equipamento de TI instalado.

Distribuição do produto

Argentina, Áustria, Bélgica, Bulgária, Brasil, Canadá, Suíça, Colômbia, Sérvia e Montenegro, República Tcheca, Alemanha, Dinamarca, Estônia, Espanha, Finlândia, França, Reino Unido, Grécia, Croácia, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, Lituânia, Letônia, Macedônia, México, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Rússia, Suécia, Eslovênia, Eslováquia, Turquia, Taiwan, Ucrânia, Estados Unidos

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz

Físico

Altura máxima
648mm, 64.8cm
Largura máxima
353mm, 35.3cm
Profundidade máxima
968mm, 96.8cm
Peso líquido
36.29kg
Peso bruto
44.91kg
Altura com embalagem
427mm, 42.7cm
Largura com embalagem
1064mm, 106.4cm
Profundidade com embalagem
734mm, 73.4cm
Cor
Preto
Profundidade de montagem máxima
762.0mm, 76.2cm
Profundidade de montagem mínima
762.0mm, 76.2cm
Weight Capacity (static load)
113.4kg
Weight Capacity (dynamic load)
113.4kg

Ambiente

CFM
104.0

Conformidades

Certificações
EIA-310E, UL 2416
Garantia standard
Reparar ou substituir 5 anos

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços