APC NetBotz 320 Wall Appliance with Camera

APC NetBotz 320 Wall Appliance with Camera Frente esquerdo
APC NetBotz 320 Wall Appliance with Camera Frente esquerdo
APC NetBotz 320 Wall Appliance with Camera Frente esquerdo
APC NetBotz 320 Wall Appliance with Camera Frente esquerdo
APC NetBotz 320 Wall Appliance with Camera Frente esquerdo
APC NetBotz 320 Wall Appliance with Camera Frente esquerdo
  • Dispositivo de rede montada na parede ideal para monitorização e vigilância de ambiente pequenas salas informáticas e armários de rede.

  • Inclui: Conjunto de montagem de cabos, CD com software, Sensor de Porta, Manual de instalação, Cabo modem nulo, Suportes para Montagem em Parede

Veja a descrição geral do produto

NBWL0320 Características

APC NetBotz 320 Wall Appliance with Camera
Dispositivo de rede montada na parede ideal para monitorização e vigilância de ambiente pequenas salas informáticas e armários de rede.
Inclui: Conjunto de montagem de cabos, CD com software, Sensor de Porta, Manual de instalação, Cabo modem nulo, Suportes para Montagem em Parede
  • Câmara de vídeo animado
    Efectuam um registo visual quando utilizadas com uma aplicação NetBotz compatível.

NetBotz 300 Características & Benefícios

Disponibilidade

Vigilância
Detecta e grava movimentos, permitindo que um registo visual seja associado a um alerta ambiental ou de acesso, o que acelera a análise da causa raiz.
Notificação de Falhas
A comunicação de ocorrências em tempo real minimiza os tempos de resposta às situações críticas na infra-estrutura física. Permite que os administradores TI reduzam o tempo médio de reparação, melhorem a eficiência e maximizem o tempo de disponibilidade.
Monitorização ambiental
Impede a falha de equipamento provocada por uma vasta gama de condições ambientais ameaçadoras.
Monitorização do Acesso
Detecção de acesso por pessoal não autorizado através de interruptor de porta.

Gestão

Compatível com o sistema de gestão empresarial
Efectue a gestão dos dispositivos da APC a partir de um só sistema através do encaminhamento de traps (eventos) de SNMP para o seu sistema de gestão empresarial preferido.
Vista de alertas
Revisão e correlacionamento fácil de alertas. Contextualização dos alertas através da inclusão de clips de vídeo, gráficos e mapas.
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestão e monitorização escalonável, fornecendo monitorização em tempo real dos dispositivos e um aviso imediato de evento.
Aplicação cliente Advanced View
A robusta interface dos dispositivos fornece alertas históricos, gráficos e configuração.

Agilidade

Políticas de escalamento personalizadas
Os alertas são geridos de acordo com as políticas de escalamento e recebidos em vários formatos.
Limiar ajustável
Personalizar definições de limiares (vários limiares por sensor, agendamento, níveis de gravidade) de acordo com as necessidades.

Protecção

Password Security
Protecção por password escolhida pelo utilizador.

Custo total de propriedade

Armazenamento de vídeo orientado por eventos
O armazenamento de vídeo activado por movimento ou alertas.
Acessível Através de Browser
Visualize a interface do utilizador com um browser. Permite o acesso rápido a partir de qualquer local na rede

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, França, Gabão, Reino Unido, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Haiti, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Quênia, Camboja, São Cristovão e Nevis, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Santa Lúcia, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Reunião, Romênia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1
Potência de entrada
5 Watts

Físico

Altura máxima
196mm, 19.6cm
Largura máxima
125mm, 12.5cm
Profundidade máxima
23mm, 2.3cm
Peso líquido
0.64kg
Peso bruto
2.28kg
Altura com embalagem
380mm, 38.0cm
Largura com embalagem
370mm, 37.0cm
Profundidade com embalagem
110mm, 11.0cm
Cor
Preto

Ambiente

Humidade relativa
10 - 90 %
Altitude
0 - 4572metros
Humidade relativa de armazenamento
10 - 90 %
Altitude de armazenamento
0 - 4572metros

Conformidades

Certificações
CE, FCC Parte 15 classe A, UL na lista, VCCI
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Geral

Resolução da câmara
Até 640x480
Intervalo de humidade do sensor
10 - 90 % +/- 5 % Non-condensing RH %
Número de câmaras suportadas
4
Intervalo de temperatura do sensor
1.6°C - 48.8°C +/- 1 °C, 35°F - 120°F °F

Opções

Serviços