As nossas marcas

APC Mobile Power Pack, 6000 mAh Li-polymer, Quick Charge 2.0, Black

APC Mobile Power Pack, 6000 mAh Li-polymer, Quick Charge 2.0, Black Frente esquerdo
APC Mobile Power Pack, 6000 mAh Li-polymer, Quick Charge 2.0, Black Frente esquerdo
APC Mobile Power Pack, 6000 mAh Li-polymer, Quick Charge 2.0, Black Frente esquerdo
APC Mobile Power Pack, 6000 mAh Li-polymer, Quick Charge 2.0, Black Back
APC Mobile Power Pack, 6000 mAh Li-polymer, Quick Charge 2.0, Black Miscellaneous
APC Mobile Power Pack, 6000 mAh Li-polymer, Quick Charge 2.0, Black Frente esquerdo
APC Mobile Power Pack, 6000 mAh Li-polymer, Quick Charge 2.0, Black Back
APC Mobile Power Pack, 6000 mAh Li-polymer, Quick Charge 2.0, Black Miscellaneous
RoHS
  • Energia portátil para dispositivos móveis.

  • Inclui: Transformador USB, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

M6BK Características

Principais características

Tensão nominal de entrada
5V
APC Mobile Power Pack, 6000 mAh Li-polymer, Quick Charge 2.0, Black
Energia portátil para dispositivos móveis.
Inclui: Transformador USB, Manual do utilizador
  • Indicador LED de carga da bateria
    O visor LED ativado por botão de pressão fornece o estado da carga da bateria.

Pacotes Móveis de Alimentação Características & Benefícios

Disponibilidade

Carregamento eficiente
Prolonga a vida útil do Pacote de Energia Móvel, desligando-se automaticamente quando os dispositivos ligados estão totalmente carregados.

Conveniência

Indicador LED de carga da bateria
O visor LED ativado por botão de pressão fornece o estado da carga da bateria.

Compatibilidade

Dispositivo móvel compatível
Os pacotes de energia móvel recarregam todos os dispositivos que se ligam utilizando um cabo USB, incluindo o seu telemóvel, tablet, leitor áudio, consola de jogos de mão e leitor eletrónico.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Capacidade da bateria (mAh)
6000
Tensão de saída da bateria
5 V

Entrada

Potência de entrada
10 Watts

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Li-Poly (Polímero de lítio)
Vida útil da bateria esperada (anos)
1
Battery life (number of cycles)
360 cycles

Físico

Altura máxima
114mm, 11.35cm
Largura máxima
64mm, 6.44cm
Profundidade máxima
14mm, 1.44cm
Peso líquido
0.16kg
Peso bruto
0.2kg
Altura com embalagem
192mm, 19.2cm
Largura com embalagem
108mm, 10.8cm
Profundidade com embalagem
20mm, 1.95cm
Unidades por pallet
1152.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
0 - 50 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de armazenamento
0 - 3048metros

Conformidades

Certificações
Marca CE, EN/IEC 60950-1, FCC Parte 15 classe B
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços