APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-polymer, Black

APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-polymer, Black Frente esquerdo
APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-polymer, Black Frente esquerdo
APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-polymer, Black Frente esquerdo
video
video
APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-polymer, Black Detailed
video
video
APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-polymer, Black Frente esquerdo
video
APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-polymer, Black Detailed
video
RoHS
  • Energia portátil para dispositivos móveis.

  • Inclui: Transformador USB, User manual

Veja a descrição geral do produto

M5BK Características

Principais características

Tensão nominal de entrada
5V
APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-polymer, Black
Energia portátil para dispositivos móveis.
Inclui: Transformador USB, User manual
  • Indicador LED de carga da bateria
    O visor LED ativado por botão de pressão fornece o estado da carga da bateria.

Pacotes Móveis de Alimentação Características & Benefícios

Conveniência

Indicador LED de carga da bateria
O visor LED ativado por botão de pressão fornece o estado da carga da bateria.

Disponibilidade

Carregamento eficiente
Prolonga a vida útil do Pacote de Energia Móvel, desligando-se automaticamente quando os dispositivos ligados estão totalmente carregados.

Compatibilidade

Dispositivo móvel compatível
Os pacotes de energia móvel recarregam todos os dispositivos que se ligam utilizando um cabo USB, incluindo o seu telemóvel, tablet, leitor áudio, consola de jogos de mão e leitor eletrónico.

Distribuição do produto

Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Austrália, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Dominica, República Dominicana, Equador, Fiji, Granada, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Haiti, Indonésia, Jamaica, Camboja, São Cristovão e Nevis, Coréia, Sul, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Mianmá, México, Malásia, Nicarágua, Nova Zelândia, Panamá, Filipinas, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Tailândia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã

Saída

Capacidade da bateria (mAh)
5000
Tensão de saída da bateria
5 V

Entrada

Potência de entrada
8 Watts

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Li-Poly (Polímero de lítio)
Vida útil da bateria esperada (anos)
1

Físico

Altura máxima
108mm, 10.75cm
Largura máxima
64mm, 6.44cm
Profundidade máxima
14mm, 1.44cm
Peso líquido
0.14kg
Peso bruto
0.2kg
Altura com embalagem
190mm, 19.0cm
Largura com embalagem
108mm, 10.8cm
Profundidade com embalagem
22mm, 2.2cm
Cor
Preto
Unidades por pallet
1440.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 35 °C
Humidade relativa
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude
0 - 914.4metros
Temperatura de armazenamento
0 - 50 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de armazenamento
0 - 914.4metros

Conformidades

Certificações
BSMI, Marca CE, EN/IEC 60950-1, FCC Parte 15 classe B
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços