As nossas marcas

APC Microsol Voltage Regulator 1000W, Bivolt/115V, Telephone Protection (Sol 1000)

APC Microsol Voltage Regulator 1000W, Bivolt/115V, Telephone Protection (Sol 1000) Frente esquerdo
APC Microsol Voltage Regulator 1000W, Bivolt/115V, Telephone Protection (Sol 1000) Frente esquerdo
APC Microsol Voltage Regulator 1000W, Bivolt/115V, Telephone Protection (Sol 1000) Frente esquerdo
APC Microsol Voltage Regulator 1000W, Bivolt/115V, Telephone Protection (Sol 1000) Back
APC Microsol Voltage Regulator 1000W, Bivolt/115V, Telephone Protection (Sol 1000) Frente esquerdo
APC Microsol Voltage Regulator 1000W, Bivolt/115V, Telephone Protection (Sol 1000) Back
  • Os reguladores de tensão ajustam a alimentação eléctrica para níveis seguros

  • Inclui: Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

SOL1000BI Características

Principais características

Tipo de ligação de entrada
NBR 14136
Comprimento do fio
1metros
APC Microsol Voltage Regulator 1000W, Bivolt/115V, Telephone Protection (Sol 1000)
Os reguladores de tensão ajustam a alimentação eléctrica para níveis seguros
Inclui: Manual do utilizador
  • Regulação automática de tensão (AVR)
    Aumenta automaticamente a baixa tensão e reduz a alta tensão para níveis adequados ao seu equipamento.
  • Operação de gama total
    Fornece a regulação de tensão numa vasta gama de tensões altas e baixas de entrada da rede de abastecimento eléctrica.
  • Filtragem de ruído
    O Protector contra sobretensões atenua o ruído de linha EMI/RFI que causa erros nos dados e bloqueios de teclado, garantindo um desempenho melhor do equipamento protegido.
  • Protecção de sobreaquecimento
    Protege a unidade contra danos desligando automaticamente o regulador de tensão quando a temperatura está excessivamente quente.
  • Protecção de sobrecarga
    Salvaguarda a unidade de danos, desligando-a automaticamente em caso de curto-circuito ou sobrecarga.
  • Protecção contra subtensão e sobretensão
    Desliga automaticamente no caso de as tensões alcançarem níveis mais altos ou mais baixos do que os aceites pelo equipamento

Estabilizadores Características & Benefícios

Conveniência

Indicadores LED
Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.

Protecção

Protecção contra subtensão e sobretensão
Desliga automaticamente no caso de as tensões alcançarem níveis mais altos ou mais baixos do que os aceites pelo equipamento

Distribuição do produto

Brasil

Saída

Number of Outlets
6.0
Receptacle Style
NBR 14136

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz
Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
180mm, 18.0cm
Largura máxima
167mm, 16.7cm
Profundidade máxima
285mm, 28.5cm
Peso líquido
8.58kg
Peso bruto
9.08kg
Altura com embalagem
190mm, 19.0cm
Largura com embalagem
174mm, 17.4cm
Profundidade com embalagem
320mm, 32.0cm
Cor
Preto
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
330 x 178 x 203mm
Master Carton Units
1.0

Conformidades

Certificações
INMETRO
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços