As nossas marcas

APC Microsol Isolator Module 300W, Bivolt/115V (Modulo Isolador Original)

APC Microsol Isolator Module 300W, Bivolt/115V (Modulo Isolador Original) Frente esquerdo
APC Microsol Isolator Module 300W, Bivolt/115V (Modulo Isolador Original) Frente esquerdo
APC Microsol Isolator Module 300W, Bivolt/115V (Modulo Isolador Original) Frente esquerdo
APC Microsol Isolator Module 300W, Bivolt/115V (Modulo Isolador Original) Back
APC Microsol Isolator Module 300W, Bivolt/115V (Modulo Isolador Original) Frente esquerdo
APC Microsol Isolator Module 300W, Bivolt/115V (Modulo Isolador Original) Back
  • Assegura a alimentação em locais com ligação à terra fraca ou inexistente

  • Inclui: Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

MIO300BI Características

Principais características

Tipo de ligação de entrada
NBR 14136
Comprimento do fio
1.1metros
APC Microsol Isolator Module 300W, Bivolt/115V (Modulo Isolador Original)
Assegura a alimentação em locais com ligação à terra fraca ou inexistente
Inclui: Manual do utilizador
  • Ficha bipolar
    Permite-lhe ligar a ficha de forma segura em qualquer tomada de parede, mesmo a que não têm ligação à terra.
  • Entrada de duas tensões
    Aceita energia da rede de abastecimento de 115V e 220V de forma a que possa ligar dispositivos de 115V em qualquer sistema eléctrico.
  • Filtragem de ruído EMI e RFI
    Reduz o ruído de linha que pode causar perda de dados e erros nos teclados.
  • Funcionalidade de ligação à terra
    Protege contra choques eléctricos potenciais em edifícios com ligação à terra deficiente ou inexistente.
  • Disjuntor reinicializável
    Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.

Modulos Isoladores Características & Benefícios

Conveniência

Ficha de dois pinos
Permite a ligação em tomadas de parede de dois e três pinos
Indicadores LED
Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.
Entrada de duas tensões
Aceita energia da rede de abastecimento de 115V e 220V de forma a que possa ligar dispositivos de 115V em qualquer sistema eléctrico.

Protecção

Protecção de choques eléctricos
Protege os utilizadores de choques eléctricos enquanto estes utilizam seu equipamento ligado.
Disjuntor reinicializável
Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.
Filtragem de ruído
O Protector contra sobretensões atenua o ruído de linha EMI/RFI que causa erros nos dados e bloqueios de teclado, garantindo um desempenho melhor do equipamento protegido.
Protecção contra subtensão e sobretensão
Desliga automaticamente no caso de as tensões alcançarem níveis mais altos ou mais baixos do que os aceites pelo equipamento
Funcionalidade de ligação à terra
Protege contra choques eléctricos potenciais em edifícios com ligação à terra deficiente ou inexistente.

Distribuição do produto

Brasil

Saída

Number of Outlets
4.0
Receptacle Style
NBR 14136

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz
Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
160mm, 16.0cm
Largura máxima
140mm, 14.0cm
Profundidade máxima
220mm, 22.0cm
Peso líquido
5.55kg
Peso bruto
5.83kg
Altura com embalagem
165mm, 16.5cm
Largura com embalagem
155mm, 15.5cm
Profundidade com embalagem
260mm, 26.0cm
Cor
Preto
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
279 x 330 x 178mm
Master Carton Units
2.0

Conformidades

Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Opções

Serviços