As nossas marcas

APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L3-L1 L6-30 860CM

APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L3-L1 L6-30 860CM Frente esquerdo
APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L3-L1 L6-30 860CM Frente esquerdo
APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L3-L1 L6-30 860CM Frente esquerdo
APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L3-L1 L6-30 860CM Back
APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L3-L1 L6-30 860CM Frente esquerdo
APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L3-L1 L6-30 860CM Back
RoHS
  • Os Módulos de Distribuição de Energia Eléctrica montados e testados na fábrica incluem disjuntor, cabo de rede, ligação eléctrica e monitorização do circuito. Detecção ...

  • Inclui: Manual de instalação

Veja a descrição geral do produto

PDM2330L6-31-860 Características

Principais características

Ligações de saída
(1) NEMA L6-30R
Tensão nominal de saída
208V
Tensão nominal de entrada
208V
APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L3-L1 L6-30 860CM
Os Módulos de Distribuição de Energia Eléctrica montados e testados na fábrica incluem disjuntor, cabo de rede, ligação eléctrica e monitorização do circuito. Detecção automática de módulos pela PDU Modular minimiza o tempo de instalação.
Inclui: Manual de instalação
  • Monitorização local e baseada na web
    Monitorização do equipamento disponível aos clientes tanto no centro de dados como na web.
  • Opções de distribuição múltiplas
    Uma superior flexibilidade do projecto permite satisfazer uma larga gama dos requerimentos do cliente.
  • Mobilidade do sistema
    O equipamento PDU pode ser relocalizado para acomodar uma alteração no ambiente do centro de dados.

Acessórios de Alimentação Modulares Características & Benefícios

Conveniência

Instalação sem ferramentas de disjuntores
Instale, em dez minutos, Módulos de Distribuição de Potência instalados em fábrica - não são necessárias quaisquer ferramentas
Oferta global de produtos
A standardização do sistema de distribuição de energia em todas as localizações de distribuição de energia é fácil - uma variedade de Módulos de Distribuição de Energia monofásicos e trifásicos cumpre com os requisitos de energia dos centros de dados em todo Mundo

Segurança

Segurança
Aumento da segurança do utilizador com isolamento em todos os pontos de toque e com mecanismo de bloqueio positivo que reduz o risco de desconexão acidental

Gestão

LEDs de informação de estado rápidos
Acesso ao estado de informação sobre o desempenho do Módulo de Distribuição de Potência
Monitorização da energia
Medição e monitorização do consumo de energia e utilização com monitorização do circuito de derivação e controlo de saída, incluídos sem quaisquer custos adicionais

Distribuição do produto

Brasil, Canadá, Japão, Estados Unidos

Saída

Maximum Total Current Draw
30

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz
Maximum Line Current
30A

Físico

Altura máxima
127mm, 12.7cm
Largura máxima
444mm, 44.4cm
Profundidade máxima
406mm, 40.6cm
Peso líquido
4.29kg
Peso bruto
5.2kg
Altura com embalagem
127mm, 12.7cm
Largura com embalagem
444mm, 44.4cm
Profundidade com embalagem
406mm, 40.6cm
Cor
Preto

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 30 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 4572metros

Conformidades

Certificações
UL na lista
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços