APC Easy UPS Line-interactive SMV 2000VA 120V with Network Slot

APC Easy UPS Line-interactive SMV 2000VA 120V with Network Slot Frente esquerdo
APC Easy UPS Line-interactive SMV 2000VA 120V with Network Slot Frente esquerdo
APC Easy UPS Line-interactive SMV 2000VA 120V with Network Slot Frente esquerdo
APC Easy UPS Line-interactive SMV 2000VA 120V with Network Slot Frente Reto
APC Easy UPS Line-interactive SMV 2000VA 120V with Network Slot Back
APC Easy UPS Line-interactive SMV 2000VA 120V with Network Slot Frente esquerdo
APC Easy UPS Line-interactive SMV 2000VA 120V with Network Slot Frente Reto
APC Easy UPS Line-interactive SMV 2000VA 120V with Network Slot Back
  • UPS de grande valor com bateria de emergência e proteção contra picos de tensão para materiais eletrónicos e computadores

  • Inclui: CD de Documentação, Cabo USB, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível

SMV2000CA Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (1400 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
1.4kWatts / 2.0kVA
Ligações de saída
(6) NEMA 5-20R (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
120V
Tensão nominal de entrada
120V
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-20P
APC Easy UPS Line-interactive SMV 2000VA 120V with Network Slot
UPS de grande valor com bateria de emergência e proteção contra picos de tensão para materiais eletrónicos e computadores
Inclui: CD de Documentação, Cabo USB, Manual do utilizador
  • Regulação automática de tensão (AVR)
    Aumenta automaticamente a baixa tensão e reduz a alta tensão para níveis adequados ao seu equipamento.
  • Com capacidade de arranque a frio
    Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
  • Saída de contacto seco
    Fornece a notificação remota das falhas quando utilizada juntamente com uma unidade ou sistema de monitorização ambiental da APC.
  • Mostrador gráfico LCD
    Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.
  • Saída de onda sinusoidal pura na bateria
    Simula alimentação de rede para proporcionar o nível mais alto de compatibilidade para servidores PFC (factor de alimentação corrigido) activos e sistemas electrónicos sensíveis.

Easy-UPS Características & Benefícios

Segurança

Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.

Disponibilidade

Características de Segurança Avançadas
Proteja a sua Home UPS contra sobrecargas, tensões de rede excessivas, curto-circuitos, erros de instalação e danificação das baterias devido a situações de baixa tensão.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Aviso de falha de bateria
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.

Características

Aumentar a Regulação Automática da Tensão (AVR)
Preserva a vida útil da bateria e maximiza o tempo de funcionamento corrigindo as condições de tensão baixa sem descarga da bateria.
Tomadas do espaço para Bloco Transformador
Protege o equipamento com blocos transformadores de entrada sem bloquear o acesso a outros receptáculos.
Concepção elegante
O design fino e moderno pode ser vertical, plano ou de montagem na parede de forma a adaptar-se confortavelmente a qualquer configuração de sistemas eletrónicos, complementando a decoração de sua casa.
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.

Gestão

Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Indicadores LED
Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.

Protecção

Bateria de emergência e proteção contra picos de tensão
As saídas fornecem autonomia abundante para equipamentos de gateway de rede e outros dispositivos de baixo consumo críticos, permitindo horas de acesso à internet durante cortes de eletricidade.
Saídas da bateria protegidas contra sobretensão
Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Aruba, Barbados, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, São Vicente e Granadinas, Venezuela

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
1.4kWatts / 2.0kVA
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
50/60 Hz +/- 1 Hz Não sincronizada
Factor de pico do carregamento
3 : 1
Topologia
Linha Interactiva
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Tempo de transferência
2-6 ms typical : 12 ms maximum

Entrada

Frequência de entrada
45 - 65 Hz +/- 1 Hz Auto-sensing
Margem de entrada em funcionamento normal
85 - 145V
Número de Cabos de Alimentação
1
Outras Tensões de Entrada
120 V

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Tempo de recarregamento típico
4Hora(s)
Voltagem Nominal da Bateria
48 V
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Bateria Tensão Amperagem Hora Capacidade
336
Eficiência

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
Serial port, Smart-Slot, USB
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga
Desligar de Emergência (EPO)
Sim
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
125Joules

Físico

Altura máxima
240mm, 24.0cm
Largura máxima
180mm, 18.0cm
Profundidade máxima
455mm, 45.5cm
Peso líquido
28.0kg
Peso bruto
32.0kg
Altura com embalagem
414mm, 41.4cm
Largura com embalagem
319mm, 31.9cm
Profundidade com embalagem
604mm, 60.4cm
Cor
Preto

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude
0 - 3000metros
Temperatura de armazenamento
-10 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de armazenamento
0 - 15000metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
45.0dBA
Protection Class
IP20

Conformidades

Certificações
CSA C22.2 No 107.3, FCC Parte 15 classe A, UL 1778
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Opções

Serviços