As nossas marcas

APC Back-UPS XS 800VA, 120V, Retail

APC Back-UPS XS 800VA, 120V, Retail Frente esquerdo
APC Back-UPS XS 800VA, 120V, Retail Frente esquerdo
APC Back-UPS XS 800VA, 120V, Retail Frente esquerdo
APC Back-UPS XS 800VA, 120V, Retail Frente esquerdo
APC Back-UPS XS 800VA, 120V, Retail Back
APC Back-UPS XS 800VA, 120V, Retail Back
APC Back-UPS XS 800VA, 120V, Retail Frente esquerdo
APC Back-UPS XS 800VA, 120V, Retail Frente esquerdo
APC Back-UPS XS 800VA, 120V, Retail Back
APC Back-UPS XS 800VA, 120V, Retail Back
  • O melhor preço em Bateria de emergência e Protecção para Computadores domésticos

  • Inclui: CD com software, Fitas para gestão de cabos, email privacy, firewall, Free trial of anti-virus, system recovery and online backup software, Cabo USB, Manual ...

Veja a descrição geral do produto

BX800 Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (540 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
540 Watts / 800VA
Ligações de saída
(4) NEMA 5-15R (Bateria de reserva)
(3) NEMA 5-15R (Protecção de Picos de Tensão)
Tensão nominal de saída
120V
Tensão nominal de entrada
120V
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-15P
Comprimento do fio
1.8metros
APC Back-UPS XS 800VA, 120V, Retail
O melhor preço em Bateria de emergência e Protecção para Computadores domésticos
Inclui: CD com software, Fitas para gestão de cabos, email privacy, firewall, Free trial of anti-virus, system recovery and online backup software, Cabo USB, Manual do utilizador

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
540 Watts / 800VA
Topologia
Linha Interactiva
Corrente de saída máxima
12

Entrada

Frequência de entrada
47 - 63 Hz
Margem de entrada em funcionamento normal
78 - 152 Ajustável, 88 a 139V
Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas
1
Tempo de recarregamento típico
8Hora(s)
Bateria de substituição
Vida útil da bateria esperada (anos)
4 - 6
Quantidade de RBC™
1
Alimentação da baterias (Watts)
21 Watts

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
USB
Painel de controlo
Apresentação de estado led com online : em bateria: substituir bateria e indicadores de sobrecarga
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : adiamentos configuráveis

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
320Joules
Data Line Protection
Proteção de Modem/Fax/DSL RJ11 (linha única de dois fios)
Filtragem
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

Altura máxima
229mm, 22.9cm
Largura máxima
102mm, 10.2cm
Profundidade máxima
324mm, 32.4cm
Peso líquido
9.32kg
Peso bruto
10.23kg
Altura com embalagem
305mm, 30.5cm
Largura com embalagem
229mm, 22.9cm
Profundidade com embalagem
432mm, 43.2cm
Cor
Charcoal
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
457 x 445 x 318mm
Master Carton Units
2.0
Unidades por pallet
40.0
SCC Codes
10731304206320

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-5 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
45.0dBA
Dissipação térmica on-line
170.0BTU/hora

Conformidades

Certificações
CSA, FCC Parte 15 classe B, FCC part 68, UL 1449, UL 1778, UL na lista
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Opções

Serviços