APC Back-UPS RS 800VA 120V Black

APC Back-UPS RS 800VA 120V Black Frente esquerdo
APC Back-UPS RS 800VA 120V Black Frente esquerdo
APC Back-UPS RS 800VA 120V Black Frente esquerdo
APC Back-UPS RS 800VA 120V Black Frente esquerdo
APC Back-UPS RS 800VA 120V Black Frente esquerdo
APC Back-UPS RS 800VA 120V Black Frente Direita
APC Back-UPS RS 800VA 120V Black Frente Reto
APC Back-UPS RS 800VA 120V Black Back
APC Back-UPS RS 800VA 120V Black Back
APC Back-UPS RS 800VA 120V Black Frente esquerdo
APC Back-UPS RS 800VA 120V Black Frente esquerdo
APC Back-UPS RS 800VA 120V Black Frente esquerdo
APC Back-UPS RS 800VA 120V Black Frente Direita
APC Back-UPS RS 800VA 120V Black Frente Reto
APC Back-UPS RS 800VA 120V Black Back
APC Back-UPS RS 800VA 120V Black Back
  • Bateria de emergência e Protecção de elevado desempenho para Computadores empresariais

  • Inclui: CD com software, Fitas para gestão de cabos, email privacy, firewall, Free trial of anti-virus, system recovery and online backup software, Cabo USB, User ...

Veja a descrição geral do produto
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível

BR800BLK Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (540W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
540 Watts / 800VA
Ligações de saída
(4) NEMA 5-15R (Bateria de reserva)
(3) NEMA 5-15R (Protecção de Picos de Tensão)
Tensão nominal de saída
120V
Tensão nominal de entrada
120V
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-15P
Comprimento do fio
1.8metros
APC Back-UPS RS 800VA 120V Black
Bateria de emergência e Protecção de elevado desempenho para Computadores empresariais
Inclui: CD com software, Fitas para gestão de cabos, email privacy, firewall, Free trial of anti-virus, system recovery and online backup software, Cabo USB, User manual

Back-UPS RS Características & Benefícios

Marketing features

Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
Regulação Automática da Tensão (AVR)
Garantia de recuperação de dados vitalícia
Fornece a confiança de que necessita através de serviços profissionais de recuperação de dados em caso de perda de dados provocada pela falha da unidade.
Ligação USB
Fornece a gestão da UPS através de uma porta USB.
Ligação por Interface Série
Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.

Fácil gestão

Gestão inteligente das baterias
Carregamento de bateria e teste de diagnóstico controlado por microprocessador assegura uma vida de bateria máxima.
Pontos de transferência de tensão ajustáveis
Maximiza a vida útil da bateria ao alargar a janela da tensão de entrada ou ao apertar a regulação da tensão de saída.
Sensibilidade à tensão ajustável
Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.

Conveniência

Substituição de baterias sem a utilização de ferramentas
Permite uma substituição rápida e simples da bateria.
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Disjuntores reinicializáveis
Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.
Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Tomadas do espaço para Bloco Transformador
Protege o equipamento com blocos transformadores de entrada sem bloquear o acesso a outros receptáculos.

Protecção

Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos
Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
540 Watts / 800VA
Topologia
Linha Interactiva
Corrente de saída máxima
12

Entrada

Frequência de entrada
47 - 63 Hz
Margem de entrada em funcionamento normal
78 - 152 Adjustable, 88 a 139V
Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas
1
Tempo de recarregamento típico
8Hora(s)
Vida útil da bateria esperada (anos)
4 - 6
Quantidade de RBC™
1
Alimentação da baterias (Watts)
29 Watts

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
USB
Painel de controlo
Apresentação de estado led com online : em bateria: substituir bateria e indicadores de sobrecarga
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : adiamentos configuráveis

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
320Joules
Data Line Protection
Proteção de Modem/Fax/DSL RJ11 (linha única de dois fios), Proteção Ethernet RJ45 10/100
Filtragem
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

Altura máxima
229mm, 22.9cm
Largura máxima
102mm, 10.2cm
Profundidade máxima
324mm, 32.4cm
Peso líquido
9.32kg
Peso bruto
10.24kg
Altura com embalagem
305mm, 30.5cm
Largura com embalagem
229mm, 22.9cm
Profundidade com embalagem
432mm, 43.2cm
Cor
Preto
Master Carton Units
2.0
Unidades por pallet
40.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-5 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
45.0dBA
Dissipação térmica on-line
170.0BTU/hora

Conformidades

Certificações
CSA, FCC Parte 15 classe B, FCC part 68, UL 1449, UL 1778, UL na lista
Garantia standard
Reparar ou susbtituir 3 anos

Opções

Serviços