APC Back-UPS ES 850VA, 2 USB charging ports, 120V

APC Back-UPS ES 850VA, 2 USB charging ports, 120V Frente esquerdo
APC Back-UPS ES 850VA, 2 USB charging ports, 120V Frente esquerdo
APC Back-UPS ES 850VA, 2 USB charging ports, 120V Frente esquerdo
APC Back-UPS ES 850VA, 2 USB charging ports, 120V Frente Direita
APC Back-UPS ES 850VA, 2 USB charging ports, 120V Aplicação
APC Back-UPS ES 850VA, 2 USB charging ports, 120V Default
APC Back-UPS ES 850VA, 2 USB charging ports, 120V Frente esquerdo
APC Back-UPS ES 850VA, 2 USB charging ports, 120V Frente Direita
APC Back-UPS ES 850VA, 2 USB charging ports, 120V Aplicação
APC Back-UPS ES 850VA, 2 USB charging ports, 120V Default
  • Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores

  • Inclui: Cabo USB, User manual

Veja a descrição geral do produto

BE850M2-LM Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (450W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
450 Watts / 850VA
Ligações de saída
(6) NEMA 5-15R (Bateria de reserva)
(3) NEMA 5-15R (Protecção de Picos de Tensão)
Tensão nominal de saída
120V
Tensão nominal de entrada
120V
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-15P
Comprimento do fio
1.5metros
APC Back-UPS ES 850VA, 2 USB charging ports, 120V
Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores
Inclui: Cabo USB, User manual
  • Sensibilidade à tensão ajustável
    Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
  • Indicador de falha nas ligações
    Este LED informa os utilizadores de problemas de ligação potencialmente perigosos no circuito de parede.
  • Com capacidade de arranque a frio
    Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
  • Notificação de bateria desligada
    Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
  • Baterias substituíveis durante o funcionamento
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
  • Substituição simples da bateria
    Aumenta a disponibilidade da UPS, permitindo a substituição rápida e simples da bateria..
  • Espaçamento do Bloco Transformador
    Liga volumosas fichas de bloco transformador sem tapar as outras tomadas.
  • Ligação USB
    A compatibilidade e possibilidade de ligação USB garante uma instalação rápida e fácil do software PowerChute Personal Edition gratuito.

Back-UPS Características & Benefícios

Protecção

Saídas com protecção contra picos
Proteja dispositivos eletrónicos secundários contra picos de corrente e picos de tensão, sem reduzir a energia da bateria utilizada para fazer funcionar os dispositivos eletrónicos primários durante um corte de energia.
Saídas da bateria protegidas contra sobretensão
Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.

Marketing features

Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos

Disponibilidade

Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Aviso de falha de bateria
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.

Fácil gestão

Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Indicador de estado de LED
Compreensão rápida do estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.

Segurança

Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
450 Watts / 850VA
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Topologia
Em modo de espera
Tipo forma de onda
Onda pseudo-sinusoidal
Tempo de transferência
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Frequência de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
Margem de entrada em funcionamento normal
92 - 139V
Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Tempo de recarregamento típico
8Hora(s)
Bateria de substituição
Vida útil da bateria esperada (anos)
2 - 5
Alimentação da baterias (Watts)
13 Watts
Bateria Tensão Amperagem Hora Capacidade
104
Opções alargadas de funcionamento para
Eficiência

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
USB
Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
354Joules

Físico

Altura máxima
139mm, 13.9cm
Largura máxima
327mm, 32.7cm
Profundidade máxima
105mm, 10.5cm
Peso líquido
4.1kg
Peso bruto
4.4kg
Altura com embalagem
196mm, 19.6cm
Largura com embalagem
416mm, 41.6cm
Profundidade com embalagem
168mm, 16.8cm
Cor
Preto
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
219 x 349 x 429mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
9.8
Pallet Dimensions
47.2 x 47.2 x 1.6inches
# of Layers per Pallet
5.0
# of Units per Layer per Pallet
16.0
Pallet Weight
912.71libras.
Unidades por pallet
80.0
SCC Codes
10731304336539

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
45.0dBA

Conformidades

Certificações
FCC Parte 15 classe B, NOM, UL 1449
Normas de protecção do equipamento
Vida útil : $75000
Garantia standard
Reparar ou susbtituir 3 anos

Opções

Serviços