APC Back-UPS ES 6 Outlet 350VA 120V Brazil without Communication
-
O melhor preço em Bateria de emergência e Protecção para Computadores domésticos
-
Inclui: Cabo USB, Manual do Utilizador
BE350D-LM Características
Principais características
Tempo de funcionamento para a carga
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.
—
A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (200W)
Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado
Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.
—
Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada
Capacidade de potência de saída
200 Watts
/ 350VA
Ligações de saída
(3)
NEMA 5-15R
(Protecção de Picos de Tensão)
(3)
NEMA 5-15R
(Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
120V
Tensão nominal de entrada
120V
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-15P
Comprimento do fio
1.52metros
APC Back-UPS ES 6 Outlet 350VA 120V Brazil without Communication
O melhor preço em Bateria de emergência e Protecção para Computadores domésticos
Inclui: Cabo USB, Manual do Utilizador
-
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
-
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
-
Aviso de falha de bateria
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
-
Substituição de baterias sem a utilização de ferramentas
Permite uma substituição rápida e simples da bateria.
-
Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos
-
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
-
Protecção da linha de dados contra sobretensões
Protecção contra picos de tensão para linhas de dados
-
Notificação de bateria desligada
Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
-
Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
-
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
-
Entidade de Segurança Aprovada
A UPS foi aprovada segundo a norma UL1778
-
Tomadas do espaço para Bloco Transformador
Protege o equipamento com blocos transformadores de entrada sem bloquear o acesso a outros receptáculos.
-
Ligação USB
Fornece a gestão da UPS através de uma porta USB.
-
Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Back-UPS ES Características & Benefícios
Conveniência
Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Tomadas do espaço para Bloco Transformador
Protege o equipamento com blocos transformadores de entrada sem bloquear o acesso a outros receptáculos.
Disjuntores reinicializáveis
Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Protecção
Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Marketing features
Protecção da linha de dados contra sobretensões
Protecção contra picos de tensão para linhas de dados
Distribuição do produto
Brasil
Especificações Técnicas
Saída
Potência máxima configurável (Watts)
200 Watts
/ 350VA
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
60 Hz
Topologia
Em modo de espera
Entrada
Frequência de entrada
60 Hz +/- 1 Hz
Margem de entrada em funcionamento normal
88 a 139V
Número de Cabos de Alimentação
1
Baterias e autonomia
Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
Tempo de recarregamento típico
16Hora(s)
Bateria de substituição
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Quantidade de RBC
1
Comunicações & Gestão
Painel de controlo
LED status display with On Line : On Battery : Replace Battery and Building Wiring Fault
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga
Protecção contra sobrecargas e filtragem
Surge energy rating
365Joules
Data Line Protection
Proteção de Modem/Fax/DSL RJ-11 (linha única de dois fios)
Filtragem
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Físico
Altura máxima
89mm, 8.9cm
Largura máxima
159mm, 15.9cm
Profundidade máxima
279mm, 27.9cm
Peso líquido
3.64kg
Peso bruto
4.36kg
Altura com embalagem
127mm, 12.7cm
Largura com embalagem
197mm, 19.7cm
Profundidade com embalagem
362mm, 36.2cm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
7.95
Unidades por pallet
100.0
Ambiente
Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
5 - 95 %
Altitude
0-3000metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
5 - 95 %
Altitude de armazenamento
0-15000metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
45.0dBA
Dissipação térmica on-line
14.0BTU/hora
Conformidades
Certificações
cUL Listed, FCC Part 15 Class B, FCC Parte 68, NOM, UL 1778, UL 497A, UL 497B
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição
Sustentável Estado Oferta
RoHS
Compatível
REACH
REACH: Não Contém SVHCs
PEP
Disponível no separador Documentação
EOLI
Disponível no separador Documentação