As nossas marcas

APC Back-UPS ES 500VA 120V Brazil w/o Software

APC Back-UPS ES 500VA 120V Brazil w/o Software Frente esquerdo
APC Back-UPS ES 500VA 120V Brazil w/o Software Frente esquerdo
APC Back-UPS ES 500VA 120V Brazil w/o Software Frente esquerdo
APC Back-UPS ES 500VA 120V Brazil w/o Software Frente esquerdo
  • Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores

  • Inclui: Manual do utilizador, Guia de montagem de parede

Veja a descrição geral do produto
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível

BE500-BR Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (300 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
300 Watts / 500VA
Ligações de saída
(3) Brazilian 2P+T (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
120V
Tensão nominal de entrada
120V
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-15P
Comprimento do fio
1.2metros
APC Back-UPS ES 500VA 120V Brazil w/o Software
Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores
Inclui: Manual do utilizador, Guia de montagem de parede
  • Baterias substituíveis pelo utilizador
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)

Back-UPS Características & Benefícios

Protecção

Saídas com protecção contra picos
Proteja dispositivos eletrónicos secundários contra picos de corrente e picos de tensão, sem reduzir a energia da bateria utilizada para fazer funcionar os dispositivos eletrónicos primários durante um corte de energia.
Saídas da bateria protegidas contra sobretensão
Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.

Funcionalidades de marketing

Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos

Gestão

Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Indicador de estado de LED
Compreensão rápida do estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.

Disponibilidade

Aviso de falha de bateria
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.

Segurança

Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.

Distribuição do produto

Brasil

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
300 Watts / 500VA
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Factor de pico do carregamento
3 : 1
Topologia
Em modo de espera
Tipo forma de onda
Onda pseudo-sinusoidal
Corrente de saída máxima
12
Tempo de transferência
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz +/- 3 Hz
Margem de entrada em funcionamento normal
88 a 139V
Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Tempo de recarregamento típico
24Hora(s)
Vida útil da bateria esperada (anos)
2 - 4
Quantidade de RBC™
1
Alimentação da baterias (Watts)
3 Watts

Comunicações & Gestão

Painel de controlo
Apresentação de estado led com online : em bateria: substituir bateria e indicadores de sobrecarga
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
960Joules

Físico

Altura máxima
84mm, 8.4cm
Largura máxima
277mm, 27.7cm
Profundidade máxima
175mm, 17.5cm
Peso líquido
6.0kg
Peso bruto
6.5kg
Altura com embalagem
225mm, 22.5cm
Largura com embalagem
120mm, 12.0cm
Profundidade com embalagem
345mm, 34.5cm
Cor
Charcoal
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
356 x 254 x 229mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
13.47
Unidades por pallet
80.0
SCC Codes
10731304245329

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 3048metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
40.0dBA

Conformidades

Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Opções

Serviços