As nossas marcas

APC Back-UPS 700 VA, Bivolt/115V, 4 Outlet, Voltage Regulation, with Isolation (iPower Standard)

APC Back-UPS 700 VA, Bivolt/115V, 4 Outlet, Voltage Regulation, with Isolation (iPower Standard) Frente esquerdo
APC Back-UPS 700 VA, Bivolt/115V, 4 Outlet, Voltage Regulation, with Isolation (iPower Standard) Frente esquerdo
APC Back-UPS 700 VA, Bivolt/115V, 4 Outlet, Voltage Regulation, with Isolation (iPower Standard) Frente esquerdo
APC Back-UPS 700 VA, Bivolt/115V, 4 Outlet, Voltage Regulation, with Isolation (iPower Standard) Frente esquerdo
APC Back-UPS 700 VA, Bivolt/115V, 4 Outlet, Voltage Regulation, with Isolation (iPower Standard) Back
APC Back-UPS 700 VA, Bivolt/115V, 4 Outlet, Voltage Regulation, with Isolation (iPower Standard) Back
APC Back-UPS 700 VA, Bivolt/115V, 4 Outlet, Voltage Regulation, with Isolation (iPower Standard) Frente esquerdo
APC Back-UPS 700 VA, Bivolt/115V, 4 Outlet, Voltage Regulation, with Isolation (iPower Standard) Frente esquerdo
APC Back-UPS 700 VA, Bivolt/115V, 4 Outlet, Voltage Regulation, with Isolation (iPower Standard) Back
APC Back-UPS 700 VA, Bivolt/115V, 4 Outlet, Voltage Regulation, with Isolation (iPower Standard) Back
  • Protecção e tempo de funcionamento para aplicações residenciais e estações de trabalho.

  • Inclui: Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

IPOWER700STDBI Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (350 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
350 Watts / 700VA
Ligações de saída
(4) NBR 14136 (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
115V
Tensão nominal de entrada
115V, 220V
Tipo de ligação de entrada
NBR 14136
Comprimento do fio
1.1metros
Corrente máxima de entrada
6.0A
APC Back-UPS 700 VA, Bivolt/115V, 4 Outlet, Voltage Regulation, with Isolation (iPower Standard)
Protecção e tempo de funcionamento para aplicações residenciais e estações de trabalho.
Inclui: Manual do utilizador
  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Economizador da Bateria
    Prolonga a vida útil da bateria prevenindo descargas desnecessárias enquanto a UPS está a carregar.
  • Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
    Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
  • Com capacidade de arranque a frio
    Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
  • Funcionalidade de ligação à terra
    Protege contra choques eléctricos potenciais em edifícios com ligação à terra deficiente ou inexistente.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Indicadores LED
    Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.
  • Protecção de sobrecarga
    Salvaguarda a unidade de danos, desligando-a automaticamente em caso de curto-circuito ou sobrecarga.

Back-UPS BR Características & Benefícios

Protecção

Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Protecção de iluminação e de picos
Para evitar danos ao seu equipamento devido a sobretensões e picos.
Economizador da Bateria
Prolonga a vida útil da bateria prevenindo descargas desnecessárias enquanto a UPS está a carregar.

Conveniência

Indicadores LED
Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.

Distribuição do produto

Brasil

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
350 Watts / 700VA
Topologia
Linha Interactiva
Tipo forma de onda
Onda pseudo-sinusoidal

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz
Margem de entrada em funcionamento normal
188 - 264, 97 - 155V
Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Bateria de substituição
Vida útil da bateria esperada (anos)
1 - 2
Quantidade de RBC™
1
Alimentação da baterias (Watts)
8.4kWatts

Comunicações & Gestão

Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
120Joules

Físico

Altura máxima
174mm, 17.4cm
Largura máxima
113mm, 11.3cm
Profundidade máxima
347mm, 34.7cm
Peso líquido
9.3kg
Peso bruto
9.5kg
Altura com embalagem
196mm, 19.6cm
Largura com embalagem
119mm, 11.9cm
Profundidade com embalagem
413mm, 41.3cm
Cor
Preto
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
406 x 127 x 203mm
Master Carton Units
1.0
Master Carton Weight
9.98

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 90 %
Altitude
0 - 2999.84metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 90 %
Altitude de armazenamento
0 - 14999.8metros

Conformidades

Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços