As nossas marcas

APC Back-UPS 600VA, PDV 115V/220V, Brazil

APC Back-UPS 600VA, PDV 115V/220V, Brazil Frente Reto
APC Back-UPS 600VA, PDV 115V/220V, Brazil Frente Reto
APC Back-UPS 600VA, PDV 115V/220V, Brazil Frente Reto
APC Back-UPS 600VA, PDV 115V/220V, Brazil Back
APC Back-UPS 600VA, PDV 115V/220V, Brazil Frente Reto
APC Back-UPS 600VA, PDV 115V/220V, Brazil Back
  • Protecção e tempo de funcionamento para aplicações residenciais e estações de trabalho.

  • Inclui: Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível

BZ600PDVBI-BR Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (250 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
250 Watts / 600VA
Ligações de saída
(8) NBR 14136 (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
120V
Tensão nominal de entrada
120V, 127V, 220V
Tipo de ligação de entrada
NBR 14136
Comprimento do fio
1.5metros
APC Back-UPS 600VA, PDV 115V/220V, Brazil
Protecção e tempo de funcionamento para aplicações residenciais e estações de trabalho.
Inclui: Manual do utilizador
  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Economizador da Bateria
    Prolonga a vida útil da bateria prevenindo descargas desnecessárias enquanto a UPS está a carregar.
  • Entrada de duas tensões
    Aceita energia da rede de abastecimento de 115V e 220V de forma a que possa ligar dispositivos de 115V em qualquer sistema eléctrico.
  • Com capacidade de arranque a frio
    Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
  • Notificação de bateria desligada
    Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Indicadores LED
    Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.

Back-UPS BR Características & Benefícios

Protecção

Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Protecção de iluminação e de picos
Para evitar danos ao seu equipamento devido a sobretensões e picos.
Economizador da Bateria
Prolonga a vida útil da bateria prevenindo descargas desnecessárias enquanto a UPS está a carregar.

Conveniência

Indicadores LED
Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.

Distribuição do produto

Brasil

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
250 Watts / 600VA
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
60 Hz +/- 1 Hz Sync to mains
Topologia
Linha Interactiva
Tipo forma de onda
Onda pseudo-sinusoidal

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz +/- 3 Hz
Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
VRLA
Baterias pré-instaladas
2
Tempo de recarregamento típico
36Hora(s)
Vida útil da bateria esperada (anos)
2 - 4
Alimentação da baterias (Watts)
11 Watts
Bateria Tensão Amperagem Hora Capacidade
864
Eficiência no Funcionamento da Bateria
80.0 %

Comunicações & Gestão

Painel de controlo
Display led de estado com on line : em bateria
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
45Joules

Físico

Altura máxima
253mm, 25.3cm
Largura máxima
180mm, 18.0cm
Profundidade máxima
370mm, 37.0cm
Peso líquido
17.8kg
Peso bruto
18.5kg
Altura com embalagem
280mm, 28.0cm
Largura com embalagem
215mm, 21.5cm
Profundidade com embalagem
415mm, 41.5cm
Cor
Preto

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
5 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
5 - 95 %

Conformidades

Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 1 ano para a bateria

Opções

Serviços