As nossas marcas

APC Back-UPS 600VA, 120V/230V, Brazil

APC Back-UPS 600VA, 120V/230V, Brazil Frente esquerdo
APC Back-UPS 600VA, 120V/230V, Brazil Frente esquerdo
APC Back-UPS 600VA, 120V/230V, Brazil Frente esquerdo
APC Back-UPS 600VA, 120V/230V, Brazil Miscellaneous
APC Back-UPS 600VA, 120V/230V, Brazil Frente esquerdo
APC Back-UPS 600VA, 120V/230V, Brazil Miscellaneous
  • Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores

  • Inclui: CD com software, Cabo de alimentação amovível específico por país, Cabo USB, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

BE600D-BR Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (360 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
360 Watts / 600VA
Ligações de saída
(6) Brazilian 2P+T (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
120V
Tensão nominal de entrada
120V, 230V
Tipo de ligação de entrada
IEC 60320 C14
Comprimento do fio
1.8metros
APC Back-UPS 600VA, 120V/230V, Brazil
Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores
Inclui: CD com software, Cabo de alimentação amovível específico por país, Cabo USB, Manual do utilizador
  • Ligação USB
    Fornece a gestão da UPS através de uma porta USB.

Back-UPS Características & Benefícios

Protecção

Saídas da bateria protegidas contra sobretensão
Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.
Saídas com protecção contra picos
Proteja dispositivos eletrónicos secundários contra picos de corrente e picos de tensão, sem reduzir a energia da bateria utilizada para fazer funcionar os dispositivos eletrónicos primários durante um corte de energia.

Funcionalidades de marketing

Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos

Segurança

Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.

Gestão

Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Indicador de estado de LED
Compreensão rápida do estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.

Disponibilidade

Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Aviso de falha de bateria
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.

Distribuição do produto

Brasil

Saída

Topologia
Em modo de espera

Entrada

Margem de entrada em funcionamento normal
94 a 140V
Número de Cabos de Alimentação
2

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas
1
Tempo de recarregamento típico
16Hora(s)
Bateria de substituição
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Alimentação da baterias (Watts)
5 Watts

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
USB
Painel de controlo
Apresentação de estado led com online : em bateria: substituir bateria e indicadores de sobrecarga
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
530Joules
Data Line Protection
Linha de telefone analógica para telefone/fax/modem/DSL (Cabo RJ11)

Físico

Altura máxima
89mm, 8.9cm
Largura máxima
178mm, 17.8cm
Profundidade máxima
305mm, 30.5cm
Peso líquido
5.91kg
Peso bruto
6.5kg
Altura com embalagem
140mm, 14.0cm
Largura com embalagem
241mm, 24.1cm
Profundidade com embalagem
438mm, 43.8cm
Cor
Preto
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
457 x 292 x 254mm
Master Carton Units
2.0
# of Layers per Pallet
5.0
# of Units per Layer per Pallet
12.0
Pallet Weight
66.14libras.
Unidades por pallet
60.0
SCC Codes
10731304274084

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 9144metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
40.0dBA

Conformidades

Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

Opções

Serviços