APC Back-UPS 600VA, 115V, Brazil

APC Back-UPS 600VA, 115V, Brazil Frente esquerdo
APC Back-UPS 600VA, 115V, Brazil Frente esquerdo
APC Back-UPS 600VA, 115V, Brazil Frente esquerdo
APC Back-UPS 600VA, 115V, Brazil Frente esquerdo
APC Back-UPS 600VA, 115V, Brazil Back
APC Back-UPS 600VA, 115V, Brazil Frente esquerdo
APC Back-UPS 600VA, 115V, Brazil Frente esquerdo
APC Back-UPS 600VA, 115V, Brazil Back
  • Protecção e tempo de funcionamento para aplicações residenciais e estações de trabalho.

  • Inclui: Manual do Utilizador

Veja a descrição geral do produto
Os nossos parceiros

BZ600-BR Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (300W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
300 Watts / 600VA
Ligações de saída
(4) NBR 14136 (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
115V
Tensão nominal de entrada
115V
Tipo de ligação de entrada
NBR 14136
Comprimento do fio
1,22metros
APC Back-UPS 600VA, 115V, Brazil
Protecção e tempo de funcionamento para aplicações residenciais e estações de trabalho.
Inclui: Manual do Utilizador
  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Economizador da Bateria
    Prolonga a vida útil da bateria prevenindo descargas desnecessárias enquanto a UPS está a carregar.
  • Com capacidade de arranque a frio
    Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Indicadores LED
    Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.
  • Protecção de sobrecarga
    Salvaguarda a unidade de danos, desligando-a automaticamente em caso de curto-circuito ou sobrecarga.

Back-UPS BR Características & Benefícios

Protecção

Protecção de iluminação e de picos
Para evitar danos ao seu equipamento devido a sobretensões e picos.
Economizador da Bateria
Prolonga a vida útil da bateria prevenindo descargas desnecessárias enquanto a UPS está a carregar.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.

Conveniência

Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Indicadores LED
Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.

Distribuição do produto

Brasil

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
300 Watts
Rendimento a plena carga
90.0 %
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
60 Hz
Topologia
Line Interactive
Tipo forma de onda
Onda pseudo-sinusoidal

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz +/- 5 Hz
Número de Cabos de Alimentação
1
Rendimento a plena carga
90.0 %

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
Tempo de recarregamento típico
12Hora(s)
Bateria de substituição
Vida útil da bateria esperada (anos)
1 - 2
Quantidade de RBC™
1
Bateria Tensão Amperagem Hora Capacidade
55

Comunicações & Gestão

Painel de controlo
LED Status display with On Line : On Battery
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria

Físico

Altura máxima
192mm, 19.2cm
Largura máxima
123mm, 12.3cm
Profundidade máxima
220mm, 22.0cm
Peso líquido
6.0kg
Altura com embalagem
204mm, 20.4cm
Largura com embalagem
132mm, 13.2cm
Profundidade com embalagem
253mm, 25.3cm
Cor
Preto
Master Carton Units
1.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
5 - 95 %
Altitude
0-900metros

Conformidades

Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 1 ano para a bateria

Opções

Serviços